Mężczyzna w kasku pracujący przy komputerze z oprogramowaniem do planowania produkcji wyświetlanym na ekranie

Teamcenter

Planowanie procesu produkcji i zarządzanie danymi

Połączone procesy wytwarzania przynoszą korzyści biznesowe

Funkcje planowania procesu produkcji i zarządzania danymi w rozwiązaniu Teamcenter umożliwiają szybsze rozpoczęcie wytwarzania produktu. Zapewnij błyskawiczną i bezpieczną współpracę, aby zoptymalizować produkcję i montaż części. Wydajniej wykonuj wszystkie powiązane działania dzięki wątkowi cyfrowemu, obejmującemu całe przedsiębiorstwo i zakłady produkcyjne.

Zarządzanie procesami produkcji w chmurze

Rozwiązanie do zarządzania procesem produkcji w modelu SaaS jest dostępne w chmurze, a zarządzaniem nim zajmują się eksperci firmy Siemens. Zacznij pracę od razu, korzystając ze wstępnie skonfigurowanych najlepszych praktyk. Uzyskaj ciągłość informacji dotyczących produkcji dzięki bezpiecznej wymianie danych i widoczności procesu. Zapewnij sprawną komunikację między projektantami, inżynierami produkcji, planistami, użytkownikami w hali produkcyjnej, partnerami i dostawcami, konstruktorami linii, studiami projektowymi itp.

Ilustracja przedstawiająca trzech techników w fabryce zbierających dane produkcyjne z systemu zarządzania procesami produkcji w modelu SaaS w chmurze. Na ilustrację nałożone są obrazy przedstawiające transfer danych.

Łatwe planowanie procesów produkcyjnych i zarządzanie nimi

Twórz dane produkcyjnych list materiałowych (MBOM) i list procesów (BOP), aby lepiej zrozumieć, co i jak ma zostać wytworzone. Oprogramowanie Teamcenter zintegrowane z rozwiązaniami do wirtualizacji produkcji firmy Siemens ułatwia współpracę między projektowaniem, wytwarzaniem i realizacją. W ten sposób można ponownie wykorzystywać procesy montażu w zakładach produkcyjnych, tworzyć i udostępniać instrukcje pracy w hali produkcyjnej, przeprowadzać analizy czasu, równoważyć linię itp.

Ilustracja przedstawiająca osobę w zielonej koszuli patrzącą na ekran komputera w hali produkcyjnej. Ilustracja na ekranie komputera przedstawia rozwiązanie Teamcenter zintegrowane z rozwiązaniami do wirtualizacji produkcji firmy Siemens.

Twórz i udostępniaj elektroniczne instrukcje pracy

Twórz kompleksowe instrukcje pracy, aby zapewnić większą przejrzystość procedur w hali produkcyjnej. Dostarczaj najbardziej aktualne informacje i jednoznacznie określaj etapy listy procesów za pomocą narzędzi do wizualizacji 2D i 3D oraz technologii AR. Dokumentacja procesu jest automatycznie aktualizowana przy użyciu funkcji zarządzania wersjami, dzięki czemu można szybko i łatwo reagować na zmiany, zarówno przed rozpoczęciem produkcji, jak i w jej trakcie.

Ilustracja przedstawiająca dwóch techników serwisowych w żółtych kaskach i pomarańczowych kamizelkach ochronnych podczas serwisowania ciągnika. Technicy przeglądają dokumentację procesu aktualizowaną przy użyciu funkcji zarządzania wersjami.

Tworzenie i obsługa listy procesów (BOP)

Twórz procesy i operacje w ramach listy procesów BOP, aby określić sekwencję kroków w planach montażu. Przypisuj odpowiednie części i zespoły z listy MBOM do procesów, określając wymagane narzędzia i zasoby z listy wyposażenia (BOE) lub za pośrednictwem biblioteki sklasyfikowanych obiektów. Usprawnij wprowadzanie zmian opracowanych przez inżynierów produktu na liście procesów BOP, korzystając z narzędzi do sprawdzania odpowiedzialności, aby zsynchronizować listy materiałowe projektu i produkcji.

Ilustracja przedstawiająca pracownika w białym kasku i kamizelce odblaskowej nadzorującego zautomatyzowaną linię montażową.

Łatwe uzgadnianie list materiałowych BOM projektu i produkcji

Szybko aktualizuj plany procesów montażu z uwzględnieniem zmian projektowych przy użyciu zintegrowanej platformy rozwoju produktu i procesów w rozwiązaniu Teamcenter. Narzędzia do kontroli odpowiedzialności za listę materiałową BOM pomagają inżynierom produktów i produkcji szybko wizualizować i weryfikować wpływ wszelkich zmian wprowadzanych w produkcie i procesach. Pozwala to uniknąć kosztownej identyfikacji problemów na późnym etapie, po rozpoczęciu produkcji.

Ilustracja przedstawiająca pracownika przed ekranem komputera, przeglądającego plany procesu montażu na platformie rozwoju produktu w oprogramowaniu Teamcenter.

Szacowanie czasu realizacji procesów i równoważenie linii

Rozwiązania do zarządzania czasem i równoważenia linii zapewniają wgląd zarówno w działania procesu produkcji tworzące wartość dodaną, jak i niegenerujące takiej wartości. Analiza czasu wykorzystuje standardy czasu, takie jak MTM, z wbudowaną integracją z rozwiązaniem TiCon. Narzędzie równoważenia linii wyświetla wizualne zestawienia czasu z uwzględnieniem operacji, stacji i operatorów. Optymalizuj plany zgodnie z docelowym czasem Takt, usprawniaj pracę operatorów na linii i oceniaj alternatywne plany.

Ilustracja przedstawiająca pracownika przed ekranem komputera, przeglądającego dane dotyczące zarządzania czasem i równoważenia linii pod względem wydajności. Powiększenie tych danych jest wyświetlane na ścianie za ekranem komputera.

Optymalizacja planowania wytwarzania części na potrzeby produkcji

Przekształć swój zakład obróbki w operację opartą na danych, korzystając z informacji o projektowaniu produktów i planowaniu montażu dostępnych w jednym systemie. Zoptymalizuj procesy produkcyjne dzięki planowaniu części, sprawnej łączności z halą produkcyjną i bibliotece zasobów produkcyjnych.

Ilustracja przedstawiająca wytwarzanie części i ich połączenie z planowaniem części, halą produkcyjną i biblioteką zasobów produkcyjnych.

Wirtualne zarządzanie zasobami produkcyjnymi

Szybko znajduj potrzebne informacje i efektywnie zarządzaj zasobami produkcyjnymi przy użyciu zaawansowanych funkcji wyszukiwania i pobierania działających w pełnym systemie klasyfikacji. Dostęp do zawierającej wstępnie wczytane dane narzędzia skrawającego biblioteki zasobów produkcyjnych (MRL) można uzyskać bezpośrednio z poziomu oprogramowania NX CAM. Można tworzyć złożenia narzędzi lub importować dane z katalogów dostawców narzędzi.

Ilustracja przedstawiająca ekran komputera z wyświetloną biblioteką zasobów produkcyjnych (MRL) w oprogramowaniu NX CAM.

Łączność z halą produkcyjną

Połącz planowanie i produkcję na jednej platformie. Dostarczaj właściwe dane bezpośrednio do sprzętu produkcyjnego, między innymi do maszyn CNC i CMM oraz robotów. Przesyłaj kompletne plany procesów produkcyjnych w różnych domenach funkcjonalnych. Jasno określaj przedmiot, sposób i miejsce wytwarzania produktów. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy procesu wiedzą, jakie zasoby są potrzebne.

Ilustracja przedstawiająca pracownika oglądającego wirtualny zakład obróbki na tablecie. Pracownik stoi przed produkcyjną linią montażową.

Współpraca nowej generacji przy użyciu Teamcenter Share

Teamcenter Share, rozwiązanie ułatwiające współpracę w chmurze i bezproblemowe połączenie z oprogramowaniem Teamcenter Easy Plan, umożliwia optymalizowanie procesów produkcji. Pozwala rozszerzyć zasięg danych i procesów związanych z planowaniem produkcji poza wewnętrzne zespoły, aby pracować inteligentniej i przyspieszyć wprowadzanie innowacji.

Dowiedz się więcej

00:00
00:00

Dowiedz się więcej