1. Home
Vykreslení návrhu lodi v HD3D vytvořené v řešení NX CAD na oceánu.

Pohlcující CAD

Pohlcující průzkumník v řešení NX

Vizualizujte a prohlížejte si data CAD v pohlcujícím a interaktivním prostředí VR nebo na počítači. Prozkoumejte a rozvíjejte návrhy ještě předtím, než vynaložíte prostředky na fyzickou tvorbu prototypů, a to vše v plně pohlcujícím a komplexním prostředí.

Video

Pohlcující průzkumník v řešení NX

Podívejte se na video a zjistěte více o řešení NX Immersive Explorer. Tento doplňkový modul je k dispozici prostřednictvím licencování založeného na hodnotě ve verzi řešení NX CAD z prosince 2023 a novější.

00:00
00:00

Výhody řešení NX Immersive Explorer

  • Prohlížení modelů ve 3D pohlcujícím prostředí pro kontrolu návrhu
  • Interakce s návrhy ve virtuálním prostoru pomocí ručních ovladačů
  • Průřezy modelu pro pochopení jeho vnitřní struktury
  • Volný pohyb po návrzích a prostředích
  • Použití scén z reálného světa na okolí modelu
  • Standardní podpora většiny sad VR HMD prostřednictvím řešení OpenXR

Pohlcující procházení návrhu

Vyzkoušejte si procházení návrhů v pohlcujícím 3D prostředí, kde můžete interagovat a zkoumat své modely. K procházení, interakci a prohlížení modelů CAD v tomto pohlcujícím prostoru můžete používat náhlavní soupravy VR a ruční ovladače.

Pohlcující vykreslení žlutého traktoru s připojenými rameny vysokozdvižného vozíku v prostoru řešení NX CAD Immersive Explorer.

Modelování scén prostředí

Návrh vesmírného vozítka v řešení NX CAD na levé straně okna a návrh vozítka v pohlcujícím prostředí Marsu na pravé straně okna v řešení NX Immersive Explorer.

Vylepšete vizualizace modelů a měnící se scény na okolní prostředí, abyste přidali kontext do svých návrhů. V těchto konstrukčních prostředích se můžete volně pohybovat všemi směry nebo se okamžitě teleportovat na určitá místa dokonce i na platformy.

Poznámky k návrhu

Snadno shromažďujte poznámky k návrhu a přezkoumávejte zpětnou vazbu týmu v pohlcujícím prostředí. Vytvářejte značky, poznámky a nálepky v pohlcujícím prostředí, abyste mohli zaznamenávat připomínky, vstupy a připomenutí během revizí návrhu.

Návrh letadla v řešení NX Immersive Explorer v prostředí pohlcujícího hangáru. Na obrázku jsou nákresy a poznámky s návrhy na přezkoumání návrhu.

Interakce s ručním ovladačem

Návrh vozidla eRod v prostředí řešení NX Immersive Explorer. Na obrazovce jsou dva ruční ovladače, které ukazují na návrh.

Studujte efektivitu návrhu pomocí ručních ovladačů pro manipulaci s návrhy. Prozkoumejte efektivní pracovní postupy kontroly a pohlcující interakci s modely i jednotlivými komponentami, a to včetně uchopování a přemisťování komponent.

Navigační displej sestavy

Navigujte a interagujte s navigátorem sestavy v režimu VR, abyste se do prostředí více ponořili. Toto simulované ovládací zobrazení existuje v aplikaci a umožňuje přesouvat, otáčet, měnit a škálovat komponenty.

Navigátor sestavy otevřený v prostředí řešení NX CAD NX Immersive Explorer s návrhem eRodu v prostředí Marsu.

Řezání modelů

Návrh letadla v prostředí hangáru řešení NX Immersive Explorer s příčným řezem, takže je vidět vnitřek letadla se sedadly pro cestující.

Zobrazte si průřez sestavy v libovolné orientaci a prohlédněte si vnitřní uspořádání komponent. Tento jedinečný nástroj umožňuje lepší vizualizaci a pochopení prvků interiéru a zároveň poskytuje celkovou přehlednost návrhu.

Snímky pro kontrolu návrhu

Pořizujte okamžitě snímky DMU z aktuálních návrhů a ukládejte je do knihovny. Po načtení snímku se obnoví všechna data scény viditelná v době jeho pořízení, což je užitečný nástroj pro dokumentování iterací návrhu a revizi modelů během týmových kontrol.

Knihovna snímků vytažená v řešení NX Immersive Explorer se 6 snímky návrhu letadla, včetně značek a samolepek.

3D pohlcující zážitek na 2D monitorech

Dvě okna řešení NX CAD, 3D návrh na levé straně a prostředí řešení NX Immersive Explorer na pravé straně. Jedná se o návrh továrny s roboty.

Vizualizujte modely ve virtuálním 3D prostoru pomocí tradičního 2D monitoru, bez náhlavní soupravy! Do virtuálního prostředí můžete vstoupit bez náhlavní soupravy, procházet scénami na celé obrazovce a získat tak další informace o svých návrzích.

Licencování řešení NX CAD založené na hodnotě

Vyzkoušejte si řešení NX Immersive Explorer s licencováním tokenů

Modul řešení NX Immersive Explorer je okamžitě k dispozici v řešení NX CAD prostřednictvím licencování založeného na hodnotě. Tato ohromující úroveň vizuální věrnosti ve spojení s dynamickým softwarem NX umožňuje přirozeně vnímat, komunikovat a ověřovat digitální dvojčata ve fotorealistickém virtuálním světě.

Grafické znázornění vztahu mezi uživateli, tokeny a produkty

Zlepšete své pohlcení pomocí řešení NX Immersive Designer

Společnost Siemens ve spolupráci se společností Sony vytvořila exkluzivní pohlcující inženýrský displej XR (HMD), který se bude používat výhradně s řešením NX™ Immersive Designer.

Zařízení HMD od společnosti Sony přináší nejpřesnější a nejpřirozenější způsob, jak vnímat, komunikovat a spolupracovat ve 3D. Ohromující vizuální věrnost v kombinaci s dynamickou integrací softwaru a hardwaru umožňuje uživatelům využívat technologii Immersive Engineering s nejplynulejšími pracovními postupy.

Zařízení SONY HMD je transformační nástroj, který lze použít v celém portfoliu Siemens Xcelerator a který zvyšuje možnosti překlenutím propasti mezi reálným a digitálním světem.

Projděte si řešení NX Immersive Designer

Další informace o náhlavním displeji Sony XR

Muž s 3D displejem společnosti Sony na hlavě