Členové týmu jsou u stolu v kanceláři a spolupracují na plánování a rozvrhování úkolů s dalšími vzdálenými uživateli pomocí cloudového řešení Teamcenter Share pro Opcenter APS.

Teamcenter

Teamcenter Share

Spolupráce v cloudu umožňuje okamžitě a bezpečně sdílet nápady, data a zpětnou vazbu s kolegy, partnery a zákazníky.

Jste již uživatelem řešení Teamcenter Share?

Pro přístup ke svému účtu se přihlaste.

Proč využívat řešení Teamcenter Share?

Bohaté funkce řešení Teamcenter Share řeší vaše potřeby cloudové spolupráce – od zajištění bezpečného centrálního úložiště pro váš tým včetně volitelných nástrojů pro správu dat až po umožnění nárazové spolupráce s externími zúčastněnými stranami.

Zabezpečené cloudové úložiště a synchronizace souborů na ploše

Ukládejte svá data a soubory do cloudu. Software Teamcenter Share, který byl nezávisle ověřen z hlediska zabezpečení a integrity dat, se řídí základními standardy pro zabezpečení od společnosti Siemens a využívá přední technologie pro ochranu a ukládání dat. Data máte vždy k dispozici i v režimu offline díky možnosti synchronizace souborů mezi počítačem a cloudem.

Toto je detailní pohled shora na stolní pracovní stanici. Osoba má jednu ruku na myši a druhou na klávesnici.

Libovolné zařízení, okamžitý přístup

Spolupracujte z domova, z kanceláře nebo na cestách prostřednictvím přístupu založeného na prohlížeči v libovolném zařízení: v telefonu, tabletu, počítači či zařízeních Chromebook, Mac a dalších. Není potřeba žádná další IT infrastruktura. Vylepšení jsou do produktu automaticky zahrnuta bez nákladných a časově náročných upgradů.

Řešení Teamcenter Share zobrazené na notebooku, mobilním zařízení a tabletu

Rozšířená realita

Pomocí chytrého telefonu nebo tabletu vám funkce rozšířené reality (AR) v řešení Teamcenter Share umožní vidět výrobky a komponenty v kontextu jejich předpokládaného prostředí.

Rozšířená realita v řešení Teamcenter Share zobrazená na tabletu s myčkou nádobí zobrazená v rozšířené realitě

Efektivní spolupráce s vašimi týmy

Pomocí zpráv a oznámení můžete členy týmu upozorňovat na klíčové události projektu. Nastavte termíny, prioritu a referenční soubory projektu. Informujte ostatní o dokončení výstupů prostřednictvím projektového řídicího panelu pro libovolné zařízení a intuitivních tabulí Kanban. A díky sdílení projektů na základě oprávnění můžete sdílet projekty se zákazníky a dodavateli a zároveň řídit úroveň přístupu.

Muž pracující na notebooku mává členům týmu na obrazovce

Další úložiště

Výhody řešení Teamcenter Share se zvyšují s každým dalším předplatným. Základní plán zahrnuje 500GB úložiště a každé další předplatné rozšiřuje online úložiště o 5 GB. Podle vašich potřeb lze dokoupit další úložný prostor.

Grafika ikony úložiště

Podívejte se na řešení Teamcenter Share v akci

Supfina achieves flexibility, reliability and quality with Solid Edge, Tecnomatix and Teamcenter Share

Příběhy o úspěších s řešením Teamcenter Share

1 / 5

Příběhy o úspěších s řešením Teamcenter Share

1 / 5

Synergie mezi řešeními NX, Teamcenter X a Teamcenter Share od společnosti Siemens nám pomáhá zefektivnit digitální práci, díky čemuž je efektivnější než kdykoli předtím.
Stephan Hillebrand, CTO, REJOOL
PORTFOLIO

Siemens Xcelerator: Osvojte si digitální transformaci

Zjistěte více o našem komplexním a integrovaném portfoliu inženýrského softwaru, služeb a platformy pro vývoj aplikací a o tom, jak vylepšuje elektronický a mechanický návrh, simulaci, výrobu, provoz a analýzu životního cyklu.

Kruhový diagram zobrazuje produkty Siemens Xcelerator.

Další informace

Ikona loga Siemens "X". Uvnitř loga Siemens Xcelerator X je na pravé straně obrázek serverovny a na levé straně loga X obrázek průmyslové továrny.

Připojte se ke komunitě společnosti Siemens Software na konferenci Realize LIVE

Zažijte událost, kterou si nemůžete nechat ujít a která spojuje komunitu, aby pracovala chytřeji a dosahovala transformativních výsledků.