Schnelle Analyse von Motorkonstruktionen mit analytischen Simulationen. Simcenter SPEED hilft Ihnen, die wichtigsten Klassen von elektrischen Maschinen zusammen mit ihren Antrieben zu simulieren.
Simcenter SPEED ermöglicht Ingenieuren die schnelle Analyse von Motorkonstruktionen mithilfe analytischer Simulationen. Simcenter SPEED bietet Zugriff auf theoretische und physikalische Modelle der wichtigsten Klassen von elektrischen Maschinen sowie deren Antriebe.
Modellierung der Komplexität
Simcenter SPEED unterstützt verschiedene E-Maschinentypen, darunter Synchronmotoren, 1-, 2- und 3-Phasen-Maschinen, Induktionsmaschinen, geschaltete Reluktanzmotoren, Gleichstrommaschinen, Wundfeld-Kommutatormaschinen und Axialflussmaschinen.
Schneller vorankommen
Simcenter SPEED enthält alle notwendigen theoretischen und physikalischen Modelle für eine schnelle Konstruktion von E-Maschinen mit einem flexiblen Ansatz. Analytische Methoden liefern nahezu sofortige Ergebnisse, was sie für den Einsatz in Design-Exploration- oder Was-wäre-wenn-Studien attraktiv macht.
Integriert bleiben
Simcenter SPEED ist mit mehreren universellen elektromagnetischen Simulationslösungen, einschließlich Simcenter MAGNET, sowie mit Multiphysik-Lösungen wie Simcenter STAR-CCM+ verbunden. In vielen Anwendungen ist die elektrische Maschine in ein komplexes System eingebettet. Für solche Anwendungsfälle unterstützt Simcenter SPEED den Export von Datendateien in Systemsimulationstools wie Simcenter Amesim. Simcenter SPEED verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche, um die Design-Exploration mit HEEDS zu ermöglichen.
Schnelle Konstruktion, Bewertung, Überprüfung und Entwicklung mit dem analytischen Ansatz von Simcenter SPEED. Dank der einfach zu ändernden Parameter und der vollständigen Integration mit Simcenter HEEDS können Sie eine intelligente Design-Exploration durchführen, die Tausende von Möglichkeiten in einem Bruchteil der Zeit berücksichtigt, die für die Ausführung einer Reihe von Finite-Elemente-Simulationen (FE) erforderlich wäre.
Simcenter SPEED unterstützt derzeit sechs E-Maschinen-Typen über seine Konstruktionsvorlagen: Synchron, Induktion, geschaltete Reluktanz, gebürsteter PMDC, Wundfeld-Kommutator und Axialfluss. Alle Vorlagen sind vollständig parametrisiert, was eine einfache Änderung und automatische Skalierung über die initiale Sizing-Funktion ermöglicht.
Verwenden Sie den integrierten grafischen Gliederungseditor, um schnell Parameter Ihrer elektrischen Radial- oder Axial-Maschine zu definieren, die Ihre Geometrie sofort ändern.
Wählen Sie zwischen ein- oder mehrphasigen Spulenverteilungen, der magnetischen Kraft (MMF) und Oberschwingungen sowie dem Görges-Diagramm. Verwenden Sie dann den Wicklungseditor, um Ihr Wickel-Schema und die Drahtverteilung in der Nut zu vervollständigen.
Sammeln Sie alle Ihre Eingabeparameter ganz einfach mit dem Vorlageneditor.
Testen Sie Ihre Konstruktion im Handumdrehen mit verschiedenen Materialien und erhalten Sie einen bequemen Zugriff auf unsere Materialdatenbank. Unsere Datenbank umfasst Stähle, Magnete und Bürsten. Sowohl die Bearbeitung als auch die Erstellung eigener Materialien ist möglich. Überprüfen Sie schnell jedes Material und verschiedene Diagramme, wie z. B/H- und V/I-Kurven.