Simcenter

Simcenter E-Machine Design

Simcenter E-Machine Design simuliert eine Vielzahl von Motortypen, darunter bürstenlose Permanentmagnetmotoren, Induktionsmotoren, geschaltete Reluktanzmotoren und Axialflussmotoren.

Contact us to learn how to purchase this product in United States
Land ändern

Rufen Sie uns an unter+1 972 987 3090

Zwei Konstrukteure begutachten die Simcenter E-Machine Konstruktionssoftware auf einem Monitor.

Warum Simcenter E-Machine Design?

Mit Simcenter E-Machine Design können Sie elektrische Maschinenkonstruktionen schnell über die vorlagengesteuerte Benutzeroberfläche entwickeln, was zu einer Verkürzung der Entwicklungszeit und einer Senkung der Kosten führt.

Komplexität modellieren – maßgeschneiderte Genauigkeit nach Bedarf
Simcenter E-Machine Design ist die einzige Software, die Ihnen die Wahl zwischen analytischen EMAG, kalibrierten analytischen EMAG oder Finite-Elemente-Methode [FEM] EMAG-Experimenten bietet. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, die Präzision und Dauer Ihrer Leistungsdatenerfassung optimal auf die jeweilige Konstruktionsphase abzustimmen.

Schneller zum Ziel – mit vorgefertigten Vorlagen
Sparen Sie sich den FEM-Experten und den aufwendigen Prozess der Modellerstellung, Netzverfeinerung, Versuchsplanung und Überprüfung. Greifen Sie stattdessen auf unsere vorlagenbasierte Software zurück, um zahlreiche Experimente automatisch durchzuführen.

Setzen Sie Ihre Idee in Gang, definieren Sie sie eindeutig und bewerten Sie zügig ihre Effizienz, um die Notwendigkeit mehrerer materieller Prototypen zu verringern.

Entdecken Sie die Möglichkeiten – Eine umfassende Lösung
Das einzige Produkt auf dem Markt, das eine umfassende Lösung zur Überprüfung der Maschinenleistung unter „Betriebsbedingungen“ bietet. Mögliche Ausfälle können Sie durch automatische, gekoppelte magnetothermische Effekte von vornherein vermeiden. Es gibt weder einen Datei- noch einen Geometrieaustausch zur Herstellung der Kupplung, was potenzielle Anwenderfehler von vornherein ausschließt.

Dies ist das einzige Maschinenkonstruktions-Tool, das parametrisierte Vorlagen und Funktionen zur Modellierung von Radial- und Axialflussmaschinen bietet.

Darüber hinaus ermöglicht E-Machine Design eine nahtlose Verbindung zur Optimierung oder Design-Exploration mit dem Simcenter HEEDS-Produkt über ein eigens dafür eingerichtetes Portal.

Integriert bleiben – mit Simcenter Xcelerator
Die Herstellung eines erstklassigen Elektrofahrzeugs, das effizient und zugleich geräuscharm ist, erfordert ein Team von Konstrukteuren, die sich mit dem Motor samt Gehäuse, dem Getriebe und weiteren Komponenten befassen, um die NVH-Gesamtleistung des Fahrzeugs zu verstehen. Die Simcenter-Tools sind in der Lage, all diese Funktionen zu simulieren. Ihre nativen Dateiformate gewährleisten, dass Änderungen an der Konstruktion allen Konstrukteuren zur Verfügung stehen, sodass jeder immer mit den neuesten Dateiversionen arbeitet.

Beschleunigen, innovieren und optimieren Sie den Prozess zur Konstruktion Ihrer elektrischen Maschinen

Simcenter E-Machine Design ist ein innovatives Produkt, das auf bewährten Technologien aufbaut und die Stärken von Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve und Simcenter MAGNET kombiniert, um Experimente mit elektrischen Maschinen präzise nachzubilden.

Simcenter E-Machine Design – Funktionen