1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Advanced

Programmez des pièces de forme libre avec NX X Manufacturing Advanced, qui s'appuie sur le produit Standard, en utilisant des capacités de fraisage 3 axes optimisées par les technologies cloud.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant : United States
Changer de pays

Pourquoi choisir NX X Manufacturing Advanced ?

NX X Manufacturing Advanced s'appuie sur le produit Standard et intègre des fonctions avancées de fraisage 3 et 2,5 axes, de tournage, de palpage sur machine, entre autres. Les outils CAO/FAO intégrés de pointe rationalisent la préparation et la programmation des pièces de forme libre les plus exigeantes, telles que les moules et les estampages. Les puissantes technologies de parcours d'outil permettent d'usiner des pièces avec une texture de surface supérieure, tout en réduisant le temps de coupe jusqu'à 60 %.

Fonctionnalités clés

Fraisage 3 axes : fabriquez des composants de haute qualité avec des primitives de formes complexes à l'aide d'un ensemble complet d'outils de programmation à commande numérique (CN) avancés. L'ébauche adaptative 3D peut réduire de moitié le temps d'usinage. Le fraisage matière laissée automatisé permet un ébauche en plusieurs étapes, augmentant ainsi la productivité. Les méthodes de contrôle de la zone de coupe offrent un contrôle précis des stratégies d'usinage. Obtenez une finition de surface de haute qualité grâce à des stratégies de finition souple qui épousent naturellement la forme géométrique de la pièce.

Fraisage 2,5 axes : usinez avec le fraisage volumétrique pour accélérer la programmation des pièces prismatiques, tandis que l'usinage basé sur les primitives automatise la programmation. Les stratégies d'usinage à grande vitesse peuvent réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %, et la programmation de pièces multiples augmente la productivité.

Tournage : usinez efficacement des pièces cylindriques sur des tours à broche simple et double grâce à des fonctionnalités de tournage complètes. Les stratégies d'ébauche comprennent les opérations de surfaçage, de tournage, de tournage inverse, d'alésage et de contre-dépouille, tandis que les techniques de finition englobent les stratégies de passes multiples et le dressage. La création de trous comprend les opérations de pointage, perçage, perçage par passes, brise-copeaux, alésage et taraudage, avec un rainurage offrant un contrôle flexible des points de suivi et un filetage pour les diamètres extérieurs et intérieurs.

Palpage sur machine : générez et visualisez les trajectoires de palpage. Créez des cycles de palpage sur machine pour le fraisage et le tournage. Utilisez le code CN de sortie avec un post-processeur intégré. Simulez le processus à l'aide du jumeau numérique de la pièce, du palpeur et de la machine-outil. Détectez les variations du processus pour ajuster les paramètres d'usinage.

Simulation, post-traitement et documentation d'atelier : utilisez l'animation du parcours d'outil et un post-processeur pour générer du code G prêt pour la production. Post Hub, une bibliothèque cloud contenant plus de 1 000 post-processeurs, et Post Configurator permettent de modifier ou de créer de nouveaux post-processeurs. Les outils de fabrication de machines-outils et d'instructions de travail créent des modèles cinématiques et développent des instructions de travail associatives.

Outils CAO intégrés : NX CAM fournit des capacités de CAO de pointe pour la modélisation, l'édition et l'assemblage, ce qui accélère la programmation CNC. Les convertisseurs intégrés vous permettent de lire tous les formats de données standard, notamment IGES, DXF, STEP, STL et JT.

Les mesures de fabrication sont basées sur des tests d'usinage internes ou des études de comparaison internes.

Rendu 3D d'une finition spécialisée d'une machine-outil.

Avantages de NX X Manufacturing :

  • Programmez avec des outils CAO/FAO avancés adaptés à vos besoins spécifiques de fabrication
  • Réduisez les coûts initiaux et rationalisez le déploiement grâce à la technologie du cloud
  • Augmentez votre productivité grâce à des capacités de programmation CN de pointe
  • Améliorez la collaboration entre les parties prenantes grâce à des solutions basées sur le cloud
  • Développez les fonctionnalités de vos solutions avec la licence basée sur la valeur

Solution personnalisable

Étendez les fonctionnalités avec la licence NX X Manufacturing basée sur la valeur pour configurer et personnaliser vos solutions, avec notamment :

  • Outils de modélisation avancés
  • Capacités d'usinage spécialisées
  • Simulation gérée par code G
  • Solution de post-traitement moderne

Fonctionnalités de NX X Manufacturing Advanced

Comparez les solutions NX X Manufacturing

Découvrez les fonctionnalités des 3 niveaux évolutifs des solutions NX X Manufacturing : Standard, Advanced et Premium

Les meilleurs logiciels pour la programmation et la production CN

Subhashis S., ingénieur d'état-major, grande entreprise

Système intégré unique avec une gamme de fonctionnalités

Naveen, ingénieur-concepteur senior, grande entreprise

Programmation automatisée avec une précision et une efficacité élevées

Saurabh K., ingénieur logiciel, grande entreprise

Découvrez les produits NX X Manufacturing associés

Obtenez plus de détails sur notre large gamme de solutions cloud pour vos besoins spécifiques en fabrication de pièces.

Teamcenter Share : collaboration sur le cloud

Optimisez l'ensemble de votre processus de production avec Teamcenter Share, une solution de collaboration cloud nouvelle génération de Siemens, qui se connecte de manière transparente au logiciel NX CAM. Communiquez et partagez des informations en toute sécurité avec des parties prenantes internes et externes dans le cloud.

Connectez les équipes de conception, de fabrication et d'atelier pour gérer une production plus flexible et plus efficace.

Votre abonnement inclut également l'accès à Teamcenter Share. Avec des fonctionnalités de stockage centralisé et sécurisé ainsi que de partage via adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément et en toute sécurité avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour que les administrateurs puissent accéder à Teamcenter Share et attribuer des privilèges supplémentaires.

Tous les utilisateurs Teamcenter Share autorisés (sauf les utilisateurs invités) auront accès à la formation à la demande "Getting Started with Siemens Xcelerator Academy" (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.

00:00
00:00

En savoir plus sur NX for Manufacturing

Support client

Siemens offre un support client de classe mondiale pour NX et tous nos produits.

Blog NX Manufacturing

Tenez-vous au courant des actualités et des points forts du logiciel NX for Manufacturing sur notre blog.

Communauté NX Manufacturing

Rejoignez la communauté ou obtenez des réponses à toutes vos questions sur le logiciel NX for Manufacturing.