1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Advanced

Programujte volné tvary dílů pomocí produktu NX X Manufacturing Advanced, který navazuje na produkt Standard a využívá možnosti 3osého frézování s využitím cloudových technologií.

Jen 790,00 $ měsíčně
Prohlížíte si produkty a ceny pro zemi United States.
Změnit zemi

Zavolejte nám na+1 972 987 3090

Proč využívat řešení NX X Manufacturing Advanced?

Řešení NX X Manufacturing Advanced vychází ze standardního produktu a kromě jiných funkcí zahrnuje pokročilé funkce 3- a 2,5osého frézování, soustružení a sondování na stroji. Špičkové integrované nástroje CAD/CAM zefektivňují přípravu a programování nejnáročnějších komponent volných tvarů, jako jsou formy a výlisky. Výkonné technologie dráhy nástroje umožňují obrábění komponent s vynikající kvalitou povrchu při současném zkrácení doby obrábění až o 60 %.

Klíčové funkce

3osé frézování: Vyrábějte vysoce kvalitní komponenty s volnými tvary pomocí kompletní sady pokročilých nástrojů pro NC programování. 3D adaptivní hrubování dokáže zkrátit dobu obrábění na polovinu. Automatizované frézování v klidu umožňuje vícestupňové hrubování, čímž se zvyšuje výkonnost. Metody řízení oblasti řezu umožňují přesné řízení strategie obrábění. Dosáhněte vysoce kvalitní povrchové úpravy pomocí strategií hladkých dokončování, které mohou kopírovat přirozený tvar geometrie komponenty.

2,5osé frézování: Stroj s frézováním na základě objemu umožňuje rychlejší programování prizmatických komponent a obrábění na základě prvků automatizuje programování. Strategie vysokorychlostního obrábění mohou zkrátit dobu obrábění až o 60 % a programování více komponent zvyšuje produktivitu.

Soustružení: Efektivně obrábějte válcové komponenty na soustruzích s jedním a dvěma vřeteny díky komplexním možnostem soustružení. Strategie hrubování zahrnují operace čelního, soustružnického, zpětného, vrtacího a podsekávacího obrábění, zatímco dokončovací techniky zahrnují strategie vícenásobných průchodů a čelního obrábění. Tvorba otvorů zahrnuje bodové, vrtací, vyvrtávací, třískové, vystružovací a závitovací úkony, přičemž drážkování nabízí flexibilní kontrolu sledovacího bodu a závitování pro vnější a vnitřní průměry.

Sondování na stroji: Generujte a vizualizujte sondážní cesty. Vytvářejte cykly sondování na stroji pro frézování a soustružení. Použijte výstupní NC kód s integrovaným postprocesorem. Simulujte proces pomocí digitálního dvojčete komponenty, sondy a obráběcího stroje. Detekujte odchylky procesu pro přizpůsobení parametrů obrábění.

Simulace, následné zpracování a dílenská dokumentace: Pomocí animace dráhy nástroje a postprocesoru můžete generovat G-kód připravený pro výrobu. Post Hub, cloudová knihovna s více než 1 000 postprocesory, a řešení Post Configurator umožňují úpravy nebo vytváření nových postprocesorů. Tvorba kinematiky stroje a nástroje pracovních pokynů vytvářejí modely kinematiky a vyvíjejí asociativní pracovní pokyny.

Zahrnuté nástroje CAD: Řešení NX CAM poskytuje špičkové funkce CAD pro modelování, úpravy a sestavování, které urychlují programování CNC. Pomocí integrovaných překladačů můžete číst všechny standardní datové formáty včetně IGES, DXF, STEP, STL a JT.

Výrobní metriky jsou založené na interním zkušebním obrábění nebo interních srovnávacích studiích.

3D vykreslení specializovaného dokončování obráběcího stroje

Výhody řešení NX X Manufacturing:

  • Programujte pomocí pokročilých nástrojů CAD/CAM na míru vašim specifickým výrobním potřebám
  • Snižte počáteční náklady a zefektivněte zavedení pomocí cloudových technologií
  • Zvyšte produktivitu pomocí špičkových funkcí CNC programování
  • Zlepšete spolupráci mezi zúčastněnými stranami pomocí cloudových řešení
  • Rozšiřte funkčnost svých řešení pomocí licencí založených na hodnotě

Přizpůsobitelné řešení

Rozšiřte funkčnost pomocí licencí založených na hodnotě řešení NX X Manufacturing, abyste mohli konfigurovat a přizpůsobovat svá řešení, a získejte následující výhody:

  • Pokročilé modelovací nástroje
  • Specializované možnosti obrábění
  • Simulace řízená G-kódem
  • Moderní řešení pro postprocesing

Funkce řešení NX X Manufacturing Advanced

Porovnání řešení NX X Manufacturing

Prozkoumejte funkce 3 škálovatelných úrovní řešení NX Manufacturing: Standard, Advanced a Premium.

Nejlepší software pro programování a výrobu CNC

Subhashis.S, personální inženýr, podniková společnost

Jednotný integrovaný systém s řadou funkcí

Naveen, hlavní konstruktér, podnik

Automatizované programování s vysokou přesností a účinností

Saurabh K, softwarový inženýr, podniková společnost

Projděte si související produkty řešení NX X Manufacturing

Získejte více informací o naší široké nabídce cloudových řešení pro specifické potřeby výroby dílů.

Teamcenter Share: Spolupráce v cloudu

Optimalizujte celý výrobní proces pomocí řešení Teamcenter Share, cloudového řešení pro spolupráci nové generace od společnosti Siemens, které se bez problémů propojuje se softwarem NX CAM. Bezpečně komunikujte a sdílejte informace s interními i externími zúčastněnými stranami v cloudu.

Propojte konstrukční, výrobní a dílenské týmy a zajistěte flexibilnější a efektivnější výrobu.

Vaše předplatné zahrnuje také přístup do služby Teamcenter Share. Řešení Teamcenter Share nabízí zabezpečené centrální úložiště a sdílení založené na e-mailových adresách a umožňuje vám okamžitě, bezpečně a jednoduše spolupracovat s kolegy, partnery a zákazníky. Správcům poskytneme cloudový účet společnosti (Enterprise Cloud Account – ECA), který jim umožní získat přístup k řešení Teamcenter Share a delegovat další oprávnění.

Kromě uživatelů typu host obdrží všichni oprávnění uživatelé cloudových služeb řešení Teamcenter Share přístup ke školení na vyžádání „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) na portálu Siemens Xcelerator Academy.

00:00
00:00

Další informace o řešení NX pro výrobu

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení NX a všechny své produkty.

Blog věnovaný řešení NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

Komunita řešení NX pro výrobu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.