1. Home
Person is using Simcenter testing software in a SimRod

Simcenter

Tests de systèmes basés sur des modèles

Intégrez la simulation virtuelle dans les tests physiques.

Optimisez et affinez les performances des produits

Face aux principaux moteurs du marché (efficacité énergétique, sécurité et performance), de nombreux produits incluent à présent des contrôleurs et des composants électroniques pour optimiser la performance produit ou renforcer l'image de la marque. L'utilisation répandue de systèmes de contrôle avancés accroît la complexité du développement, de la simulation et des tests des produits.

Pour accélérer les tests de système à n'importe quel stade de développement du processus de développement basé sur des modèles, Simcenter étend son portefeuille avec des capacités de tests de systèmes basés sur des modèles. En intégrant les tests et la simulation dans un environnement unique pour la validation des performances du produit, vous pouvez réduire les coûts et les risques des tests, accroître la productivité et obtenir plus d'informations sur le système. Les tests de systèmes basés sur des modèles optimisent la cohérence des outils et des méthodes utilisés, tout en offrant un environnement d'ingénierie système mécatronique extrêmement agile. Il permet également une évaluation spécifique aux attributs à l'aide de modèles virtuels, de modèles virtuels physiques combinés et de prototypes physiques.

Combiner test et simulation pour un développement basé sur des modèles

Cette solution unique fusionne les essais physiques et la simulation dans un environnement unique afin d'accélérer le développement en fournissant des perspectives techniques de pointe.

Capacités de tests de systèmes basés sur des modèles

Webinaire à la demande

Tests de « system-in-the-loop »

L'intégration des sous-systèmes de véhicules est un processus complexe consistant à rassembler les composants et les sous-systèmes en un seul système intégré, en veillant à ce qu'ils fonctionnent tous ensemble comme prévu. Avec le nombre croissant de variantes de produits, découvrir les problèmes d'intégration tard dans la conception n'est tout simplement pas une option.

Représentation des tests de « system-in-the-loop ».

Explorez les produits de test de systèmes basés sur des modèles

Additional resources

En savoir plus