Person is using Simcenter testing software in a SimRod

Simcenter

Modellbasierte Systemtests

Eingebettete virtuelle Simulation mit physikalischen Tests

Optimierung und Verfeinerung der Produktleistung

Als Reaktion auf die wichtigsten Markttreiber – Energieeffizienz, Sicherheit und Leistung – enthalten viele aktuelle Produkte Steuerungen und elektronische Komponenten zur Leistungsoptimierung des Produkts sowie zur Stärkung des Markennamens. Der weit verbreitete Einsatz moderner Steuerungssysteme erhöht die Komplexität von Produktentwicklung, -simulation und -test.

Um Systemtests in jeder Entwicklungsphase des modellbasierten Entwicklungsprozesses zu beschleunigen, erweitert Simcenter sein Portfolio um modellbasierte Systemtestfunktionen. Durch die Integration von Tests und Simulation in einer einzigen Umgebung zur Validierung der Produktleistung können Testkosten und -risiken reduziert, die Produktivität gesteigert und zusätzliche Systemeinblicke gewonnen werden. Modellbasierte Systemtests maximieren die Konsistenz der verwendeten Tools und Methoden und bieten gleichzeitig eine hochagile mechatronische Systementwicklungsumgebung. Sie ermöglichen zudem eine attributspezifische Bewertung anhand virtueller Modelle, kombinierter virtuell-physischer Modelle und physischer Prototypen.

Effizientes Kombinieren von Tests und Simulation für die modellbasierte Entwicklung

Diese einzigartige Lösung führt physikalische Tests und Simulation in einer Umgebung zusammen, um die Entwicklung durch transparentere Einblicke in die Konstruktion zu beschleunigen.

Modellbasierte Systemtests-Website

On-Demand-Webinar

System-in-the-Loop-Tests

Die Integration von Fahrzeugsubsystemen ist der komplexe Prozess, bei dem Komponenten und Subsysteme in einem integrierten System zusammengeführt werden, um sicherzustellen, dass sie alle wie vorgesehen zusammenarbeiten. Bei der wachsenden Anzahl von Produktvarianten ist es einfach keine Option, Integrationsprobleme erst spät im Design zu entdecken.

Darstellung des System-in-the-Loop-Tests.

Entdecken Sie modellbasierte Systemtestprodukte

Additional resources

Weitere Informationen