Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Flotherm software

Migliora la gestione termica dell’elettronica per garantire affidabilità con una simulazione CFD del raffreddamento dell’elettronica rapida e accurata, dall’esplorazione iniziale pre-CAD alla verifica finale.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Immagine del software Simcenter Flotherm che aiuta con l’analisi termica e supporta lo sviluppo di un digital twin termico.

Perché scegliere Simcenter Flotherm?

Con oltre 34 anni di sviluppo e feedback da parte degli utenti, Simcenter Flotherm è la soluzione software di simulazione del raffreddamento dell'elettronica leader nel settore dell'analisi termica dell'elettronica. Riduce lo sviluppo a livello di package IC, PCB ed enclosure fino a sistemi di grandi dimensioni come i data center.

Accelera il flusso di lavoro di progettazione termica dell'elettronica
Simcenter Flotherm si integra con il flusso di lavoro di sviluppo dell'elettronica come strumento che consente agli ingegneri termici di eseguire simulazioni e fornire risultati e feedback accurati e tempestivi ad altre funzioni di progettazione. Supporta la gestione termica, il processo decisionale basato sulla simulazione, dalla fase iniziale dell'architettura alla verifica finale del progetto termico. Ciò consente di abbreviare lo sviluppo e di eliminare i rischi derivanti dai dispendiosi costi di garanzia legati all'affidabilità o da eventuali rifacimenti in fase avanzata.

Le funzionalità di esempio che aiutano gli ingegneri ad abbreviare il processo di analisi termica includono: innovativa tecnologia SmartPart, ampie librerie, gestione dei dati EDA e MCAD, una tecnologia di solutore su misura e consolidata, tecniche di modellazione termica compatta all'avanguardia, calibrazione automatica del modello fino all'analisi parametrica e funzionalità di ottimizzazione.

Sfrutta un'analisi termica accurata e rapida
Sfrutta la griglia cartesiana istantanea e affidabile di Simcenter Flotherm adatta a modelli elettronici complessi di grandi dimensioni con 1000 componenti, materiali e potenze. Il meshing e il solutore Simcenter Flotherm sono stati progettati per gestire diverse scale di lunghezza da sub-micron a metri. Inoltre, la griglia intelligente basata su SmartPart e associata all'oggetto elimina la necessità di rifare la griglia quando la posizione e l'orientamento degli oggetti vengono modificati. Ciò consente di andare più velocemente e rimanere concentrati sui risultati della simulazione e sull'esplorazione dello spazio di progettazione.

Riduci i tempi di creazione dei modelli con SmartPart intelligenti
Utilizza l'interfaccia orientata all'ingegneria termica di Simcenter Flotherm, la modellazione intelligente e le librerie per costruire rapidamente modelli per studi rapidi e accurati per supportare il processo decisionale iniziale dell'architettura termica. Crea rapidamente modelli utilizzando le librerie SmartPart di componenti specifici dell'elettronica come dissipatori di calore, ventole, contenitori, tubi di calore e altro ancora.

Incorpora la complessità dei dati EDA e di progettazione meccanica durante lo sviluppo
Migliora la complessità e la fedeltà del tuo modello man mano che i team di progettazione EDA e meccanica progrediscono durante lo sviluppo. Puoi importare e pre-elaborare i dati CAD. Gestisci la complessità dell'EDA inserendo in modo semplice i dati ECAD per il routing delle schede e le informazioni sul layout dei componenti e la modellazione da tutti i principali formati di file del software EDA, come ODB++. Utilizza EDA Bridge per un'elaborazione rapida e opzioni per i livelli di fedeltà di modellazione appropriati.

Novità

Vista a 2 monitor dell'importazione della geometria NX CAD nel software di raffreddamento dell'elettronica Simcenter Flotherm, che mostra il flusso di lavoro dalla geometria CAD all'ambiente di simulazione CFD.

Scopri l'ultima versione 2304, che include la geometria CAD più veloce per l'importazione CFD utilizzando il bridge MCAD che supporta l'importazione di bordi Parasolid, NX e Solid, oltre ad aumentare la velocità di cambio passo per la voxelizzazione e ridurre i tempi di caricamento pre-risoluzione per modelli complessi di grandi dimensioni.

Funzionalità di Simcenter Flotherm

Scopri di più