Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Flotherm software

Verbessern Sie das Wärmemanagement der Elektronik für mehr Zuverlässigkeit mit einer schnellen, präzisen CFD-Simulation zur Elektronikkühlung von der ersten Pre-CAD-Untersuchung bis zur endgültigen Überprüfung.

Contact us to learn how to purchase this product in United States
Land ändern

Rufen Sie uns an unter+1 972 987 3090

Visualisierung der Simcenter Flotherm-Software, die bei der thermischen Analyse hilft und die Entwicklung eines thermischen digitalen Zwillings unterstützt.

Warum Simcenter Flotherm?

Mit mehr als 34 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und dem Anwender-Feedback ist Simcenter Flotherm die führende Softwarelösung für die Simulation elektronischer Kühlungen zur thermischen Analyse der Elektronik. Es verkürzt die Entwicklung auf IC-Gehäuse-, Leiterplatten- und Gehäuseebene bis hin zu großen Systemen wie Rechenzentren.

Beschleunigung des Konstruktions-Workflows für die thermische Auslegung der Elektronik
Simcenter Flotherm lässt sich in den Workflow der Elektronikentwicklung integrieren und dient Wärmetechnikern als Werkzeug zur Durchführung von Simulationen und zur zeitnahen Bereitstellung von genauen Ergebnissen und Feedback für andere technische Funktionen. Es unterstützt das Wärmemanagement und die simulationsbasierte Entscheidungsfindung von der Architektur in der Frühphase bis zur abschließenden Verifizierung der thermischen Auslegung. Dies trägt zu einer verkürzten Entwicklung bei und hilft, das Risiko kostspieliger Garantiekosten im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit oder späterer Re-Spins zu eliminieren.

Zu den Beispielfunktionen, die Ingenieuren helfen, den thermischen Analyseprozess zu verkürzen, gehören: innovative SmartPart-Technologie, umfangreiche Bibliotheken, EDA- und MCAD-Datenverarbeitung, eine maßgeschneiderte und stabile Solver-Technologie, modernste kompakte thermische Modellierungstechniken, automatische Modellkalibrierung bis hin zu parametrischen Analyse- und Optimierungsfunktionen.

Nutzung genauer, schneller thermischer Analysen
Nutzen Sie das sofortige und zuverlässige kartesische Raster von Simcenter Flotherm, die sich für große, komplexe Elektronikmodelle mit Tausenden von Komponenten, Materialien und Leistungen eignen. Der Simcenter Flotherm Meshing and Solver wurde von Anfang an für die Verarbeitung unterschiedlicher Längenskalen von Submikrometern bis hin zu Metern entwickelt. Darüber hinaus macht die intelligente, auf SmartParts basierende, objektbezogene Rasterung die Notwendigkeit einer erneuten Rasterung überflüssig, wenn sich Positionen und Ausrichtungen von Objekten ändern. Dies ermöglicht es Ihnen, schneller zu arbeiten und sich auf Simulationsergebnisse und die Design-Space-Exploration zu konzentrieren.

Verkürzung der Modellerstellungszeit mit intelligenten SmartParts
Nutzen Sie die auf Wärmetechnik ausgerichtete Benutzeroberfläche von Simcenter Flotherm, intelligente Modellierung und Bibliotheken, um im Handumdrehen Modelle für schnelle, genaue Studien zu erstellen und so eine frühzeitige Entscheidungsfindung in der thermischen Architektur zu unterstützen. Erstellen Sie im Handumdrehen Modelle mit SmartParts-Bibliotheken mit elektronikspezifischen Komponenten wie Kühlkörpern, Lüftern, Gehäusen, Wärmerohre und vielen weiteren.

Berücksichtigung der Komplexität von EDA- und mechanischen Konstruktionsdaten während der Entwicklung
Verbessern Sie die Komplexität und Genauigkeit Ihres Modells, während EDA- und mechanische Konstruktionsteams während der Entwicklung Fortschritte erzielen. Sie können CAD-Daten importieren und vorverarbeiten. Bewältigen Sie die EDA-Komplexität, indem Sie ECAD-Daten für das Leiterplatten-Routing und die Komponentenlayout-Informationen und -Modellierung aus allen wichtigen EDA-Software-Dateiformaten wie ODB++ auf einfache Weise einbringen. Verwenden Sie die EDA Bridge für eine schnelle Verarbeitung und Optionen für geeignete Modellierungsgenauigkeitsstufen.

Neue Funktionen

2 Monitoransicht des Imports von NX CAD-Geometrie in die Elektronikkühlungssoftware Simcenter Flotherm – Anzeige der CAD-Geometrie im Workflow der CFD-Simulationsumgebung.

Informieren Sie sich über die neueste Version 2304, einschließlich eines schnelleren Imports von CAD-Geometrie in CFD mithilfe der MCAD-Bridge, die den Import von Parasolid-, NX- und Solid-Kanten unterstützt, sowie über eine schrittweise Erhöhung der Geschwindigkeit für die Voxelisierung und kürzere Pre-Solve-Ladezeiten für große komplexe Modelle.

Simcenter Flotherm – Funktionen

Weitere Informationen