1. Home

Simcenter

Simcenter Micred hardware

高スループットの自動評価とビニングを高精度の熱特性評価と組み合わせたテスト・ソリューションにより、半導体パッケージの熱品質を強化します。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Battery showing neutral and live wires connection.

Simcenter Micredをお勧めする理由

非破壊的で再現可能な、標準化された試験手法
Simcenter Micredファミリーのハードウェアおよびソフトウェア製品は、静的および動的条件下で電子部品の熱性能を評価するように設計されています。過渡熱試験システムは、試験対象デバイス (DUT) の印加加熱電力を急速に変化させ、その温度応答を測定します。ジャンクション温度は、キャリブレーション段階でユーザーが選択した温度感受性パラメーターに基づいて記録されます。これらの手法は、JEDEC規格やECPE自動車認証ガイドライン (AQG) など、広く採用されている業界ガイドラインに準拠しています。得られたデータは、部品の熱挙動に関する知見を提供する、熱インピーダンス・プロファイルの生成に使用されます。

熱メトリクス、熱信頼性、品質評価の決定
インピーダンス・プロファイルを使用して、熱経路の劣化などの潜在的な熱問題を特定し、熱抵抗の変化を特定の場所まで追跡できます。これは、経年劣化、損傷、故障などの熱の影響を診断する優れたツールであり、ワイヤーボンドの破損、はんだ疲労、ダイやサブストレートの亀裂をリアルタイムで検出します。

幅広いアプリケーションに対応する高忠実度
Simcenter Micred試験ツールは、さまざまなアプリケーションや業界のニーズを満たすように設計された、多様なシステムを提供します。これらのシステムは、正確かつ高速な高度測定技術および制御技術が特徴です。これらは、研究センターだけでなく、半導体、家電、自動車、LED業界のコンポーネント・エンジニアリング、プロトタイピング、試験でも使用されています。

イノベーションの遺産
Simcenter Micredファミリーは、ブダペスト工科経済大学 (BME) のエレクトロン・デバイス学部の研究者によって開発されました。シーメンスは、このイノベーションの遺産を前進させています。

半導体パッケージの熱特性評価 - 熱メトリクス、信頼性、品質

過渡熱測定技術を活用した、熱特性評価に関するこのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。

Engineer discussing automotive physical testing capabilities at the Automotive Testing Expo

Automotive Testing Expo 2025 (May 20-22)

Join us in Stuttgart, Germany, to speak with experts. Discover how you can test earlier, smarter and faster!

ユーザー事例

Shanghai SimuCAD Info Tech

Shanghai SimuCAD Info TechがどのようにSimcenter Micredを使用して、研究開発費を50%削減したのかご確認ください。

An electronic component next to a digital wireframe of the same component
Case Study

Shanghai SimuCAD Info Tech implements in-house testing to improve product quality

会社:Shanghai SimuCAD Info Tech

業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス

開催場所:Shanghai, China

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter Micred Quality Tester

Simcenter Micredの機能

Simcenter Micredハードウェア製品の詳細はこちら

詳細はこちら