Mężczyzna siedzący przy biurku i patrzący na dwa monitory komputera

NX X Manufacturing

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

NX X Manufacturing to oparte na chmurze rozwiązania CAD/CAM odznaczające elastycznością, wysokim poziomem bezpieczeństwa i skalowalnością. Model SaaS pozwala usprawnić wdrażanie, zwiększyć produktywność i dostosować rozwiązania do różnych złożoności części i potrzeb produkcyjnych.

Wybierz rozwiązanie CAD/CAM odpowiednie do potrzeb

Oprogramowanie NX X Manufacturing jest dostępne w pakietach Standard, Advanced i Premium opracowanych z myślą o odmiennych potrzebach produkcyjnych. Poznaj najlepsze w branży rozwiązania zapewniające elastyczność, wysoki poziom bezpieczeństwa i korzyści wynikające z technologii chmurowych. Dzięki możliwości szybkiego skalowania przy użyciu licencjonowania na podstawie wartości, które zapewnia dostęp do ponad 20 specjalistycznych dodatków, można je sprawnie dostosować do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Wybierz swoje rozwiązanie, szybko je zainstaluj i rozpocznij wydajną oraz precyzyjną produkcję części.

Select the CAD/CAM solution that you need - IM

Które rozwiązanie NX X Manufacturing najlepiej spełnia potrzeby przedsiębiorstwa?

Przeglądasz produkty i ceny dla kraju . Zmień kraj
Trzy osoby przy trzech różnych stanowiskach produkcyjnych.

Wersja próbna oprogramowania NX for Manufacturing

Odkryj wersję próbną oprogramowania NX for Manufacturing, będącego rozwiązaniem CAD/CAM do produkcji części w chmurze. Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni

Moduły dodatkowe rozszerzają funkcjonalność oprogramowania NX X Manufacturing

Rozwiązanie NX X Manufacturing można rozszerzyć o ponad 20 dodatków dostarczanych w ramach modelu licencjonowania na podstawie wartości. Te skalowalne, przystępne cenowo moduły dodatkowe pozwalają dostosować możliwości produkcyjne do potrzeb projektu. Od przygotowania modelu części po specjalistyczną obróbkę maszynową, symulację, postprocesory i zestawy obróbcze: zapewniają elastyczność umożliwiającą optymalizację procesu produkcji.

Mężczyzna patrzący na oprogramowanie NX Manufacturing wyświetlane na ekranie komputera.

Najważniejsze zalety oprogramowania NX X Manufacturing

Oszczędność

Skalowalność i elastyczność

Współpraca w chmurze

Bezpieczny dostęp

Uproszczona infrastruktura informatyczna

Zaawansowane funkcje obróbki maszynowej

Poznaj produkty NX X Manufacturing

Dowiedz się więcej o szerokiej gamie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb w zakresie produkcji części.

Przykłady wdrożeń

Oprogramowanie NX CAM w akcji

Producent łożysk spełnia wyśrubowane wymogi dotyczące dokładności, jednocześnie podnosząc wydajność pracy
Case Study

Producent łożysk spełnia wyśrubowane wymogi dotyczące dokładności, jednocześnie podnosząc wydajność pracy

PM-Bearings zwiększa przewagę konkurencyjną, korzystając z rozwiązań Siemens Digital Industries Software dla inżynierii i produkcji...

Automatyzacja projektowania i programowania CAM w celu skrócenia o 30% czasu programowania obrabiarek CNC
Case Study

Automatyzacja projektowania i programowania CAM w celu skrócenia o 30% czasu programowania obrabiarek CNC

Firma GROB wykorzystuje platformę biznesową Siemens Xcelerator, aby ulepszać obrabiarki i zakłady produkcyjne w branży motoryzacyjnej.