1. Home

NX CAD

NX X Value Based Licensing (50 count)

Tokeny licencjonowania na podstawie wartości stanowią elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające pracę z modułami dodatków oprogramowania NX X bez konieczności ich oddzielnego zakupu.

Tylko 916,84 $ miesięcznie
Przeglądasz produkty i ceny dla kraju United States
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

Grafika przedstawiająca tokeny na oprogramowanie NX

Licencjonowanie NX X CAD na podstawie wartości dla wdrożeń lokalnych

Szukasz rozwiązań licencjonowania NX X CAD na podstawie wartości dla wdrożeń lokalnych? Tutaj znajdziesz dostępne opcje zakupu.

Bezkompromisowa innowacyjność

Bez względu na to, które rozwiązanie NX X Design wybierzesz, dzięki modułom dodatkowym można rozszerzyć jego możliwości w zakresie CAD/CAM/CAE.

Oferujemy ponad 100 modułów dodatkowych, które pozwalają skonfigurować oprogramowanie NX X pod kątem konkretnych wymagań projektu dzięki specjalistycznym narzędziom do projektowania, zastosowaniom części standardowych, rozwiązaniom symulacji zintegrowanym z projektem, zestawom narzędzi do programowania i personalizacji oraz bezpośrednim translatorom. Poświęć chwilę, aby zapoznać się z interaktywnym omówieniem możliwości modułów dodatkowych NX Design.

Zakup oprogramowania NX X to przyszłościowa inwestycja: co 6 miesięcy wprowadzamy nowe wersje dodatków zawierające nowe i innowacyjne funkcje. Dodatki do oprogramowania NX X są błyskawicznie udostępniane w puli tokenów licencjonowania na podstawie wartości.

Licencjonowanie oprogramowania NX X na podstawie wartości odbywa się przy użyciu licencji sieciowych, czemu cały zespół może korzystać z jednej współdzielonej puli tokenów.

Grafika przedstawiająca licencjonowanie na podstawie wartości: cztery komputery stacjonarne reprezentujące użytkowników, stosy tokenów dostępnych w puli oraz moduły produktów o różnej wartości wyrażanej w tokenach wymaganych do zarejestrowania licencji.
00:00
00:00

Jak działają dodatki?

Dodatki do oprogramowania NX X Design są dostarczane w innowacyjnym modelu licencjonowania na podstawie wartości, który stanowi ekonomiczne rozwiązanie zapewniające maksymalną elastyczność. Zespoły inżynieryjne mają do swojej dyspozycji szeroki wachlarz funkcji, niezależnie od tego, czy potrzebują ich codziennie, czy też okazjonalnie.

Wystarczy zakupić pulę tokenów. Dzięki licencjom sieciowym cały zespół może korzystać z jednej samej współdzielonej puli tokenów, przy użyciu których można rejestrować i wyrejestrowywać licencje na moduły dodatkowe w zależności od potrzeb. Każdy dodatek i narzędzie w bibliotece ma przypisaną wartość w tokenach. Gdy dodatek zostanie zarejestrowany, jego wartość zostanie odjęta od puli tokenów. Gdy dany produkt przestanie być używany, jego wartość w tokenach zostanie zwrócona do dostępnej współdzielonej puli.

Wąskie logo Siemens Xcelerator

Dowiedz się więcej o modułach dodatkowych do oprogramowania NX X CAD

Wyświetl wszystkie moduły dodatkowe dostępne do oprogramowania NX X w modelu licencjonowania na podstawie wartości (przy użyciu tokenów).

najczęściej zadawane pytania dotyczące licencjonowania oprogramowania NX X na podstawie wartości

Poznaj produkty NX CAD

NX X Design a inne rozwiązania CAD

Dowiedz się, jak oprogramowanie NX X CAD do inżynierii produktu wypada na tle konkurencji.