NX CAD

NX X Design Advanced

Dzięki szablonom zdefiniowanym przez użytkownika, automatycznej walidacji w czasie rzeczywistym, fotorealistycznemu renderowaniu, adnotacjom 3D i innym narzędziom dostępnym w rozwiązaniu NX X Design Advanced można zwiększyć efektywność projektowania.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w United States
Zmień kraj

00:00
00:00

Dlaczego warto używać oprogramowania NX X Design Advanced do projektowania wspomaganego komputerowo?

Korzyści:  Zwiększenie wydajności projektowania produktów, przyspieszenie procesów projektowania urządzeń mechanicznych, usprawnienie współpracy, ograniczenie marnotrawstwa w procesie projektowania, poprawienie jakości projektów i ogólnej produktywności.

Oprogramowanie NX X to gotowe rozwiązania, które oferują funkcje projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) dostępne w oprogramowaniu NX, najlepszym rozwiązaniu do projektowania urządzeń mechanicznych, w połączeniu z możliwościami chmury.

Co wchodzi w skład oprogramowania NX X Design Premium do projektowania wspomaganego komputerowo?

Moduł NX X Design Advanced opiera się na możliwościach CAD produktu NX X Design Standard i oferuje szereg ulepszeń i dodatkowych funkcji zwiększających wydajność i jakość projektowania. Są to m.in. gotowe do ponownego użycia, konfigurowalne szablony dla typowych cech, które mogą radykalnie skrócić czas projektowania i ograniczyć powielanie działań. Zautomatyzowane funkcje sprawdzania poprawności w czasie rzeczywistym, fotorealistyczne renderowanie i adnotacje 3D usprawniają cały proces rozwoju produktu.

Oprogramowanie oferuje też funkcje zarządzania danymi i współpracy na poziomie podstawowym oraz narzędzia niezbędne do integracji z istniejącymi rozwiązaniami Teamcenter.

Kluczowe funkcje:

Zarządzanie danymi: zarządzanie danymi MCAD, zarządzanie dokumentami, rejestrowanie/wyrejestrowywanie, wizualizacja, wersje i statusy, konfiguracja wersji, wskazanie miejsca użycia oraz dyskusja i zadania.

Modelowanie projektu: modelowanie brył oparte na cechach, technologia synchroniczna, podstawowe funkcje modelowania konwergentnego, kreślenie, złożenia i podstawowe funkcje modelowania powierzchni swobodnych, cechy zdefiniowane przez użytkownika.

Narzędzia do modelowania właściwe dla danego procesu: projektowanie części blaszanych, informacje o produktach i produkcji (PMI), podstawowe trasowanie

Projektowanie przemysłowe: fotorealistyczne renderowanie, wizualizacja kształtu

Weryfikacja produktu: weryfikacja produktu, gotowe do użycia funkcje raportowania HD3D Visual Reporting

Informacje o rozwiązaniach NX X do projektowania wspomaganego komputerowo

Produkty NX X to kompleksowe rozwiązania w modelu SaaS (Software as a Service, oprogramowanie udostępniane jako usługa), które oferują dostęp do funkcji projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w oprogramowaniu NX z dodatkowymi korzyściami w zakresie elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności. Produkty NX X to ekonomiczne pakiety dostosowane do różnych poziomów złożoności projektu i konkretnych przypadków użycia w procesie rozwoju produktu.

Funkcjonalność produktów NX X można zwiększyć i ulepszyć dzięki licencjonowaniu na podstawie jakości. Ta opcja licencjonowania umożliwia skonfigurowanie rozwiązań zgodnie z konkretnymi wymaganiami przy użyciu specjalistycznych narzędzi do projektowania, aplikacji części standardowych, rozwiązań symulacji zintegrowanych z projektowaniem, zestawów narzędzi do programowania i dostosowywania oraz bezpośrednich translatorów.

Poznaj produkty NX CAD

Porównaj cztery pakiety funkcji rozwiązań NX X Design obok siebie.

Najlepsze oprogramowanie zgodne ze standardami branżowymi dotyczącymi oprogramowania MCAD

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, klient korporacyjny

Najlepsze oprogramowanie do projektowania części z tworzyw sztucznych i blaszanych

Projektant, segment przedsiębiorstw średniej wielkości

Idealne rozwiązanie do modelowania parametrycznego

Zweryfikowany użytkownik w branży inżynieryjnej, segment małych przedsiębiorstw