NX CAD

NX X Design Premium

Połączenie rozwiązania NX X Design Standard i Advanced z zaawansowanymi narzędziami do kompleksowego projektowania, w tym integracji projektów elektromechanicznych, umożliwia elastyczne projektowanie płytek PCB.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

00:00
00:00

Why NX X Design Premium for CAD?

Korzyści: Zwiększenie wydajności projektowania produktów, przyspieszenie procesów projektowania urządzeń mechanicznych, usprawnienie współpracy, ograniczenie marnotrawstwa w procesie projektowania, poprawienie jakości projektów i ogólnej produktywności.

Oprogramowanie NX X to gotowe rozwiązania, które oferują funkcje projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) dostępne w oprogramowaniu NX, najlepszym rozwiązaniu do projektowania urządzeń mechanicznych, w połączeniu z możliwościami chmury.

Co wchodzi w skład oprogramowania NX X Design Premium do projektowania wspomaganego komputerowo?

Rozwiązanie NX X Design Premium zawiera wszystkie uniwersalne funkcje CAD produktów NX X Design Standard i Advanced uzupełnione o dodatkowe zaawansowane narzędzia, które są w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom w zakresie projektowania.

Oferuje też funkcje zarządzania danymi i współpracy na poziomie podstawowym oraz narzędzia niezbędne do integracji z istniejącymi rozwiązaniami Teamcenter.do zarządzania danymi.

Kluczowe funkcje:

Modelowanie projektu: Modelowanie brył oparte na cechach, technologia synchroniczna, podstawowe funkcje modelowania konwergentnego, kreślenie, złożenia, podstawowe i zaawnsowane funkcje modelowania powierzchni swobodnych, cechy zdefiniowane przez użytkownika, zaawansowane funkcje modelowania złożeń, oparte na sztucznej inteligencji funkcje wyboru podobnych komponentów i przewidywania wyboru

Narzędzia do modelowania właściwe dla danego procesu: projektowanie części blaszanych, informacje o produktach i produkcji (PMI), podstawowe trasowanie

Projektowanie przemysłowe: Fotorealistyczne renderowanie, wizualizacja kształtu, kształty swobodne, zaawansowana analiza powierzchni

Weryfikacja produktu: Weryfikacja produktu, gotowe do użycia funkcje raportowania HD3D Visual Reporting, funkcje dostosowywania raportów HD3D Visual Reporting, weryfikacja części formowanych

Informacje o rozwiązaniach NX X do projektowania wspomaganego komputerowo

Produkty NX X to kompleksowe rozwiązania w modelu SaaS (Software as a Service, oprogramowanie udostępniane jako usługa), które oferują dostęp do funkcji projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w oprogramowaniu NX z dodatkowymi korzyściami w zakresie elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności. Produkty NX X to ekonomiczne pakiety dostosowane do różnych poziomów złożoności projektu i konkretnych przypadków użycia w procesie rozwoju produktu.

Funkcjonalność produktów NX X można zwiększyć i ulepszyć dzięki licencjonowaniu na podstawie jakości. Ta opcja licencjonowania umożliwia skonfigurowanie rozwiązań zgodnie z konkretnymi wymaganiami przy użyciu specjalistycznych narzędzi do projektowania, aplikacji części standardowych, rozwiązań symulacji zintegrowanych z projektowaniem, zestawów narzędzi do programowania i dostosowywania oraz bezpośrednich translatorów.

Poznaj produkty NX CAD

Porównaj zestawione funkcje rozwiązań NX X.

NX to najbardziej efektywny sposób na dostarczenie projektu

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, segment małych przedsiębiorstw

Przejście z innego oprogramowania CAD

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, klient korporacyjny

Doskonałe narzędzie do modelowania 3D i szkicowania

Zweryfikowany użytkownik w branżach lotniczej i kosmicznej, klient korporacyjny

Zobacz analizy case study

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Projektowanie statków oparte na symulacji
Webinar

Projektowanie statków oparte na symulacji

Automatyzacja procesów CAD i CFD oraz inteligentna analiza przestrzeni projektowej umożliwiają osiąganie celów projektowych i operacyjnych w branży stoczniowej