1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Premium

Rozwiązanie NX X Manufacturing Premium, stanowiące rozszerzenie pakietu Advanced, oferuje funkcje obróbki wieloosiowej w połączeniu z technologiami chmury, aby uprościć programowanie części o skomplikowanej budowie.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w United States
Zmień kraj

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing Premium to najbardziej wszechstronny pakiet, stanowiący rozszerzenie pakietu Advanced. Zawiera m.in. funkcje symultanicznego frezowania 5-osiowego i obróbki obrotowej, a także frezowania 3- i 2,5-osiowego, toczenia i sondowanie w maszynie.

Kluczowe funkcje

Frezowanie 5-osiowe: Najnowsze strategie dotyczące ścieżek narzędzi zapewniają precyzyjną kontrolę nad procesami obróbki i umożliwiają wydajną i bezpieczną obróbkę części o skomplikowanej budowie na wieloosiowych maszynach CNC przy użyciu jednej konfiguracji. Adaptacyjna 5-osiowa obróbka zgrubna pozwala znacznie skrócić czas obrabiania i zwiększyć jego ogólną wydajność. Dzięki krzywym prowadzącym, które zapewniają precyzję obrabianych przedmiotów, można osiągnąć doskonałą jakość wykończenia powierzchni, a obróbka bokiem frezu umożliwia wykorzystanie całej długości ostrza, optymalizując usuwanie materiału i trwałość narzędzia. Przy zastosowaniu technik frezowania rurowego można precyzyjnie obrabiać wydrążone i wąskie przedmioty. Wizualizacja charakterystyki ścieżki narzędzia, z uwzględnieniem kątów natarcia, pozycji osi obrotowych i prędkości zapewnia lepszą kontrolę i dokładność całego procesu.

Obróbka obrotowa: Zoptymalizowanie operacji frezowania 4-osiowego przy minimalnym nakładzie pracy pozwala usprawnić proces obróbki i zwiększyć wydajność. Wdrożenie zaawansowanych elementów sterujących pozwala precyzyjnie zarządzać przesunięciem styku narzędzia i gęstością punktów, co prowadzi do lepszych wyników obróbki. Zautomatyzuj frezowanie resztek, aby zapewnić efektywną obróbkę każdego nieskrawanego materiału.

Frezowanie 3-osiowe: Adaptacyjna obróbka zgrubnej 3D przyspiesza obróbkę przy użyciu maszyn CNC, co skraca ogólny czas cyklu. Zautomatyzowanie frezowania resztek w celu wsparcia wieloetapowej obróbki zgrubnej i zapewnienia, że żaden materiał nie pozostanie nieobrobiony. Zaawansowane metody obróbki umożliwiają precyzyjną kontrolę nad obszarami skrawania, zwiększając dokładność strategii obróbki, a strategie gładkiego wykańczania pozwalają osiągnąć wysoką jakość wykończenia powierzchni.

Frezowanie 2,5-osiowe: Obrabiarka z funkcjami frezowania objętościowego, które umożliwiają szybsze programowanie części pryzmatycznych, natomiast obróbka oparta na cechach automatyzuje programowanie. Strategie obróbki szybkościowej mogą skrócić czas obróbki nawet o 60%, programowanie wieloczęściowe zwiększa zaś produktywność.

Toczenie: Wydajna obróbka części cylindrycznych na tokarkach z pojedynczym i podwójnym wrzecionem przy użyciu wszechstronnych funkcji toczenia. Strategie obróbki zgrubnej obejmują procesy obróbki licowej, toczenia, toczenia wstecznego, wykonywania otworów i podcięć, techniki wykańczania obejmują natomiast strategie obróbki wielofazowej i licowej. Wykonywanie otworów obejmuje nawiercanie wstępne, wiercenie, pogłębianie, wiórowanie, rozwiercanie i gwintowanie, funkcje rowkowania z kolei zapewniają elastyczną kontrolę punktu śledzenia i gwintowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Sondowanie w maszynie: Funkcje sondowania w maszynie umożliwiają generowanie i wizualizowanie ścieżek sondowania oraz tworzenie wydajnych cykli sondowania zarówno w odniesieniu do zadań frezowania, jak i toczenia. Przy użyciu zintegrowanego postprocesora można bezproblemowo generować kod obrabiarek sterowanych numerycznie (NC), a cyfrowy bliźniak części, sondy i obrabiarki umożliwia symulowanie całego procesu. Wykrywaj zmiany procesu w czasie rzeczywistym, aby dostosować parametry obróbki i uzyskać optymalne rezultaty.

Zintegrowane narzędzia CAD: Oprogramowanie NX CAM zapewnia wiodące w branży funkcje CAD do modelowania, edycji i złożeń, które przyspieszają programowanie CNC. Zintegrowane translatory obsługują wszystkie standardowe formaty danych, w tym IGES, DXF, STEP, STL i JT.

Wskaźniki produkcyjne są oparte na wewnętrznych testach obróbki skrawaniem lub wewnętrznych analizach porównawczych.

Renderowany obraz 3D narzędzia obrabiarki zaprojektowanego w oprogramowaniu NX.

Zalety oprogramowania NX X Manufacturing:

  • Programowanie z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi CAD/CAM dostosowanych do indywidualnych potrzeb produkcyjnych
  • Obniżenie kosztów początkowych i usprawnienie wdrożenia dzięki technologom chmurowym
  • Zwiększenie produktywności dzięki najlepszym w branży funkcjom programowania maszyn CNC
  • Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
  • Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań dzięki licencjonowaniu na podstawie wartości

Rozwiązanie z możliwością personalizacji

Licencjonowanie na podstawie wartości umożliwia rozszerzenie, skonfigurowanie i dostosowania funkcjonalności oprogramowania NX X z uwzględnieniem następujących elementów:

  • Zaawansowanie narzędzia do modelowania
  • Specjalistyczne funkcje obróbki maszynowej
  • Symulacja oparta na G-kodzie
  • Nowoczesne rozwiązanie do postprocessingu

Funkcje oprogramowania NX X Manufacturing Premium

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj funkcje 3 skalowalnych poziomów oprogramowania NX X Manufacturing: Standard, Advanced i Premium

Najlepsze oprogramowanie CAM do projektowania i produkcji

Nitin S., Inżynier projektu, klient z sektora małych firm

Zaawansowane funkcje do obróbki części o skomplikowanej budowie

Mohammed S., Program Manager, Mid-Market Company

Doskonałe rozwiązanie do obliczeń 3D i tworzenia ścieżek narzędzi

Zweryfikowany użytkownik w branży produkcyjnej, segment małych przedsiębiorstw

Poznaj powiązane produkty NX X Manufacturing

Dowiedz się więcej o szerokiej gamie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb w zakresie produkcji części.

Teamcenter Share: Współpraca w chmurze

Teamcenter Share, chmurowe rozwiązanie nowej generacji do współpracy od firmy Siemens, które bezproblemowo łączy się z oprogramowaniem NX CAM, umożliwia zoptymalizowanie całego procesu produkcji. Bezpiecznie komunikuj się i udostępniaj informacje wewnętrznym i zewnętrznym uczestnikom procesu w chmurze.

Współpraca między zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie, wytwarzanie i maszyny produkcyjne zwiększa elastyczność i wydajność produkcji.

Subskrypcja obejmuje również dostęp do usługi Teamcenter Share. Dzięki funkcjom takim jak bezpieczne przechowywanie danych w centralnej lokalizacji i udostępnianie na podstawie adresu e-mail Teamcenter Share pozwala na szybką, bezpieczną i prostą współpracę ze współpracownikami, partnerami i klientami. Otrzymasz konto Enterprise Cloud Account (ECA), aby umożliwić administratorom dostęp do Teamcenter Share i przydzielanie dodatkowych uprawnień.

Z wyjątkiem użytkowników-gości wszyscy upoważnieni użytkownicy usług chmurowych Teamcenter Share otrzymają dostęp do szkolenia na żądanie „Getting Started with Xcelerator Academy” (LAAS49000) w portalu Siemens Xcelerator Academy.

00:00
00:00

Więcej informacji na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania NX i wszystkich naszych produktów.

Blog dotyczący oprogramowania NX do obsługi produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność oprogramowania NX do obsługi produkcji

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania NX do obsługi produkcji