Evita obstáculos durante la preparación de la construcción usando la simulación y el procesamiento en paralelo en la nube con NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Los problemas de calidad son muy caros cuando se imprimen piezas metálicas, pero paliarlos ya no tiene por qué ser un problema.
Optimiza la orientación durante la impresión
Obtén automáticamente la orientación óptima de impresión de la pieza para conseguir la máxima calidad. Se pueden crear orientaciones óptimas para reducir al mínimo la distorsión, el volumen del soporte, el desmontaje del soporte y el tiempo de construcción.
Aprovecha la potencia del procesamiento en paralelo
Examina más de 100 orientaciones de piezas diferentes en paralelo, y obtén la orientación óptima, así como un informe de optimización que incluye estimaciones de costes. Puedes utilizarlo para tomar las mejores decisiones posibles al configurar tu construcción con fabricación aditiva.
Úsalo en la nube o de manera independiente
NX Build Optimizer está disponible como solución independiente en la nube que cumple la normativa ITAR o integrada en NX, donde los resultados de la optimización se integran directamente en el proceso de configuración de construcción de la solución de fabricación aditiva de plano fijo de NX.
Consigue una predicción avanzada de futuros errores de impresión, así como soluciones para:
- Procesamiento en paralelo en la nube conforme a la normativa ITAR para simulaciones de orientación
- Generación de estructuras de soporte para la impresión
- Análisis de más de 100 simulaciones de orientación en paralelo
- Mapa visual de la distorsión total, la distorsión debida a tensiones residuales y la distorsión debida al proceso de impresión
- Estimaciones de costes teniendo en cuenta el material sinterizado total empleado y el tiempo total de impresión necesario