Deux personnes utilisant le logiciel de prédiction des performances NVH des systèmes sur une voiture.

Simcenter

Test NVH

Augmentez l'efficacité à chaque étape du processus de mesure du bruit, des vibrations et des secousses (NVH).

Pourquoi les tests NVH sont-ils importants ?

Le bruit, les vibrations et les secousses sont autant de caractéristiques que les passagers éprouvent et qui façonnent leur perception de la qualité de votre véhicule. Un volume trop élevé ou une fréquence ennuyante peut entraîner des critiques et avoir un impact sur les ventes futures. Il n'est donc pas étonnant que les constructeurs consacrent autant de temps et de ressources à l'optimisation des NVH de leurs véhicules afin d'améliorer la perception des clients. Mais disposez-vous de l'équipement et des logiciels adéquats pour évaluer efficacement les performances NVH ?

Améliorez la productivité de votre campagne d'essais NVH

Les ingénieurs de test NVH sont confrontés au double défi de réduire les délais de commercialisation et les coûts de développement tout en garantissant la qualité et l'exhaustivité. La disponibilité limitée des prototypes et le temps de test compliquent encore leur travail, exigeant une efficacité accrue dans la validation des produits. Dans cet environnement difficile, ils doivent évaluer de multiples conditions d'essai et applications tout en respectant les normes les plus élevées.

Simcenter fournit des solutions dédiées aux équipes NVH afin d'optimiser les campagnes de tests NVH. Combinez du matériel d'acquisition évolutif avec des logiciels de mesure, de traitement et d'analyse pour rendre les évaluations NVH plus rentables. Les solutions de test NVH intuitives et évolutives de Simcenter permettent des mesures, des analyses, des rapports et un partage des données efficaces. Elles prennent en charge un large éventail d'activités NVH à différentes étapes du cycle de développement, du dépannage aux campagnes de tests de performances multiphysiques à grand nombre de canaux.

Un ingénieur conduisant une voiture tout en effectuant des tests opérationnels NVH.

Dernières innovations en matière de tests NVH opérationnels des véhicules

Apprenez à évaluer rapidement le bruit et les vibrations dans des conditions opérationnelles au sein d'une configuration flexible. Découvrez comment obtenir plus d'informations sur les NVH en moins de temps et être sûr de la qualité.

Component-based TPA & Virtual Prototyping Master Class

Strengthen your expertise in NVH testing with hands-on workshops.
November 18-20, 2025 | Leuven, Belgium

What is NVH?

Noise, vibration and harshness are all characteristics passengers experience that shape their perception of quality in your vehicle. Too much of one of these, or the wrong “note” can mean negative reviews and impact future sales.

Noise

Noise refers to unwanted sounds that are perceived by the human ear. These sounds can originate from various sources within a vehicle, such as the engine, tires, road surface, and aerodynamic elements like wind and cooling fans.

Vibration

Vibration refers to the mechanical oscillations within a vehicle. Vibrations originate from sources such as the engine, road, or wind, and they are felt by passengers at the steering wheel, seat, armrests, floor, and pedals.

Harshness

Harshness refers to the subjective quality of the noise and vibration experienced in a vehicle. Unlike noise and vibration, which can be measured objectively, harshness is often evaluated qualitatively through human perception.

Simcenter for NVH testing

Simcenter integrates the entire NVH testing process from end to end.

Select...

Data acquisition

In an environment where prototypes are limited, combining multi-attribute measurements is crucial for cost-saving and meeting tight testing deadlines. Whether you need ruggedized distributed systems for in-field measurements, high channel count test-bench systems or battery-powered pocket-sized devices, our state-of-the-art hardware, combined with user-centric software or web applications, can significantly reduce testing time. Handle a variety of sensor types and multiple data rates, configure channel set-ups in no time to streamlining multiple test setups into a single multi-channel measurement session. Save costs and boost productivity of your test campaigns with our multi-attribute data acquisition solutions combined with intuitive software for efficient data collection.

Une gamme de systèmes matériels Simcenter SCADAS.
Ingénieur utilisant un équipement de test de vibration avancé Simcenter.

Measure driving points and structural and vibroacoustic frequency response functions

Simcenter includes a comprehensive suite of advanced vibration testing equipment and acoustic monopole sources for noise and vibration testing. It seamlessly integrates with Simcenter testing solutions software, delivering a unique solution combination that exceeds current market standards for productivity, data accuracy and overall customer expectations.

Essai de 30 jours gratuit : Simcenter Testlab Neo

Améliorez votre productivité et vos performances grâce à un logiciel de nouvelle génération pour les tests multidisciplinaires.

étude de cas

Emotors

Emotors utilise les outils de test NVH de Simcenter pour exceller dans l'ingénierie des moteurs électriques automobiles

Case Study

Création d'une série de moteurs électriques de nouvelle génération de 25 à 250 kW en cinq ans

Société:Emotors

Secteur d'activité:Automobile et Transports

Lieu:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Capacités de test NVH

Select...

Quantifiez les différentes sources et leurs chemins et déterminez lesquels sont importants et lesquels s'annulent. Effectuez une analyse de chemin de transfert (TPA) pour identifier et évaluer les voies de transfert d'énergie structurelles et aériennes, de la source d'excitation à un emplacement de récepteur donné. L'analyse des chemins de transfert quantifie les différentes sources et leurs chemins et détermine lesquels contribuent le plus aux problèmes de bruit et lesquels s'annulent. À partir des sources et des chemins quantifiés et modélisés, il est relativement simple d'optimiser les performances vibro-acoustiques et NVH (bruit, vibrations et secousses) du système.

En savoir plus sur l'analyse de chemins de transfert
Regardez le webinaire

Invariant component characterization

Predicting the in-vehicle noise contribution of components, such as the powertrain, tire, HVAC and steering system during early development is tremendously challenging. To avoid endless design iterations, engineers need modular technologies that leverage measured individual component models into full-vehicle noise predictions.

This is exactly the scope of component-based TPA. The process starts by characterizing the source loads independently from the receiver structure, based on acquired free velocities or blocked forces. Next, using sub-structuring techniques, engineers can study the component-level NVH performance without having to physically create the full vehicle in all its variants. Such early predictions help to avoid issues and allow a more realistic design target setting.

Découvrez les produits Simcenter pour les tests NVH

NVH testing

White papers

NVH testing

Blogs

Frequently asked questions