Ingegnere donna in un'officina meccanica che lavora al computer utilizzando il software NX CAM.

NX for Manufacturing

Software NX CAM

Massimizza le prestazioni di produzione per ottenere un vantaggio utilizzando il nostro software per la produzione assistita da computer (CAM) avanzato, parte della nostra soluzione end-to-end per il digital manufacturing.

Aumenta la tua produttività con il software NX CAM

Trasforma l'intero processo di produzione delle parti utilizzando un unico software CAM completo.

Il software NX CAM consente di automatizzare la programmazione NC, accelerare la lavorazione e produrre parti di alta precisione utilizzando tecnologie avanzate di percorso utensile e simulazione integrata basata su codice G.

Migliora l'efficienza del tuo team con NX X Manufacturing, la soluzione Software-as-a-Service (SaaS) di nuova generazione che combina le migliori soluzioni per la progettazione e la produzione assistite da camputer (CAD/CAM) con la flessibilità, la sicurezza e la scalabilità delle tecnologie cloud.

Supera la concorrenza grazie alla perfetta integrazione di NX CAM nella nostra soluzione completa per la produzione digitale. Rispondi alle esigenze in continua evoluzione del settore con una gamma di software per la stampa 3D, la robotica, la progettazione di linee di produzione e altro ancora.

NX CAM aumenta la produttività della lavorazione

Vantaggi principali del software Siemens NX CAM

90%

riduzione dei tempi di programmazione

Automatizza la programmazione NC (a controllo numerico) utilizzando la lavorazione basata su feature e moderne tecniche interattive per risparmiare tempo e standardizzare i processi.

60%

riduzione dei cicli di lavorazione

Genera operazioni di lavorazione ad alte prestazioni per aumentare la velocità di rimozione del materiale, migliorare la qualità della superficie e prolungare la durata dell'utensile.

70%

incremento della qualità delle parti

Completa i progetti secondo le specifiche e nei tempi stabiliti utilizzando un unico software CAD/CAM per gestire l'intero processo di produzione delle parti, dai modelli 3D fino alla lavorazione precisa delle parti finite.

Esplora le funzionalità del software Siemens NX CAM

Leader nella categoria dei software CAM

G2, il più grande sito di recensioni peer-to-peer, ha classificato NX CAM come il migliore software CAM sul mercato. Scopri perché i nostri utenti apprezzano così tanto NX CAM.

Quali sono le differenze tra NX CAM e gli altri software CAM?

Il software NX CAM consente di generare percorsi utensile efficienti, simulare operazioni di lavorazione e sviluppare programmi pronti per la produzione per un'ampia gamma di macchine CNC. Inoltre, è possibile preparare modelli di parti e definire le configurazioni della macchina utilizzando le funzionalità CAD integrate.

Programmazione automatizzata

Genera automaticamente in pochi secondi operazioni per molte feature comuni utilizzando la funzionalità di lavorazione basata su feature di NX CAM.

Questo approccio automatizzato semplifica la programmazione e riduce al minimo gli input manuali, migliorando la produttività fino al 90%.

programmazione automatizzata in NX CAM

Strategie di lavorazione avanzate

Produci parti di precisione di qualsiasi complessità utilizzando strategie di lavorazione avanzate, come la sgrossatura multiasse ultraveloce e la finitura ad alta velocità con flusso uniforme.

I metodi innovativi consentono di migliorare la qualità delle parti lavorate, riducendo al contempo il tempo di ciclo del 60%.

Strategie di lavorazione avanzate in NX CAM

Libreria di utensili connessa al cloud

Gestisci e utilizza facilmente gli utensili di taglio per programmare il tuo lavoro con una moderna libreria basata su grafica con anteprima dinamica degli utensili.

Importa rapidamente i dati degli utensili dai cataloghi dei fornitori, eliminando la necessità di input manuali e migliorando l'efficienza della programmazione.

Libreria di utensili connessa al cloud in NX CAM

Simulazione integrata

Valida digitalmente le operazioni utilizzando la simulazione integrata. NX simula accuratamente il processo di lavorazione, consentendoti di eliminare eventuali errori e ottimizzare i processi prima di eseguire fisicamente il programma sulla macchina CNC.

Simulazione integrata in NX CAM

Post-processing nel cloud

Genera programmi validati e pronti per la produzione per le tue macchine utensili CNC utilizzando Post Hub, una soluzione di post-processing basata su cloud.

Offre oltre 1.000 post-processor per generare codice G su misura per i requisiti della configurazione della macchina utensile.

Post-processing basato sul cloud in NX CAM

Soluzioni integrate

Utilizza le funzionalità unificate per la produzione di parti per aumentare la produttività. Collabora in modo efficiente in tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla produzione, dalla programmazione CAD e CAM alla stampa 3D e alla programmazione dell'ispezione dei macchinari per la misura delle coordinate (CMM), il tutto in un unico ambiente.

Questa integrazione consente una collaborazione efficiente in tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto.

Soluzioni integrate in NX CAM

Confronta le soluzioni NX X Manufacturing

Esplora le funzionalità dei 3 livelli scalabili delle soluzioni NX X Manufacturing: Standard, Advanced e Premium

Siemens Teamcenter Share

Ottimizza l'intero processo di produzione con Teamcenter Share, una soluzione di collaborazione basata su cloud che si integra perfettamente con il software NX CAM. Comunica e condividi in modo sicuro le informazioni con gli stakeholder interni ed esterni nel cloud.

Integra i team di progettazione, produzione e lavorazione per rendere la produzione più flessibile ed efficiente.

Scopri di più su Teamcenter Share per NX CAM

Esplora i prodotti NX X Manufacturing

Ottieni maggiori dettagli sulla nostra vasta gamma di soluzioni cloud per le tue esigenze specifiche di produzione delle parti.

Caso studio in evidenza

W.A. Pfeiffer

00:00
00:00
Caso studio

Dalla piccola officina meccanica all'impresa digitale

Azienda:W.A. Pfeiffer

Sede:Zirndorf, Germania

Siemens Software:NX

Domande frequenti sul software CAM

Scopri le risposte alle domande più comuni sulle tecnologie software CAD, CNC e CAM