Inżynierka w zakładzie obróbki pracująca przy komputerze z oprogramowaniem NX CAM.

Oprogramowanie NX do obsługi produkcji

Oprogramowanie NX CAM

Zaawansowane oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM), będące częścią kompleksowego rozwiązania do wirtualizacji produkcji, pozwala zmaksymalizować wydajność produkcji i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Jak zwiększyć produktywność przy użyciu oprogramowania NX CAM?

Za pomocą kompleksowego oprogramowania do wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM) można przeprowadzić transformację całego procesu produkcji części.

Oprogramowanie NX CAM pomaga zautomatyzować programowanie maszyn NC, przyspieszyć obróbkę i wytwarzać precyzyjne części przy użyciu zaawansowanych technologii ścieżek narzędzi i zintegrowanej symulacji G-kodu.

Rozwiązanie NX X Manufacturing nowej generacji w modelu SaaS łączy najlepsze w branży funkcje wspomaganego komputerowo projektowania i wytwarzania (CAD/CAM) z elastycznością, bezpieczeństwem i skalowalnością technologii chmurowych.

Bezproblemowa integracja oprogramowania NX CAM z szerszym rozwiązaniem do wirtualizacji produkcji zapewnia przewagę konkurencyjną. Dzięki szerokiej gamie oprogramowania do druku 3D, robotyki, projektowania linii produkcyjnych itp. można sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby branży.

Oprogramowanie NX CAM zwiększa wydajność obróbki

Najważniejsze zalety oprogramowania NX CAM firmy Siemens

90%

krótszy czas programowania

Programowanie maszyn sterowanych numerycznie można zautomatyzować przy użyciu obróbki opartej na cechach i nowoczesnych technik interaktywnych, co pozwala oszczędzić czas i ustandaryzować procesy.

60%

krótsze cykle obróbki

Generując procesy obróbki o wysokiej wydajności, można przyspieszyć usuwanie materiału, poprawić jakość wykończenia powierzchni i wydłużyć czas eksploatacji narzędzi.

70%

wyższa jakość części

Jedno kompleksowe oprogramowanie CAD/CAM, które łączy procesy produkcji części, od modeli 3D po precyzyjnie obrobione części, pozwala realizować zlecenia na czas i zgodnie ze specyfikacjami.

Poznaj możliwości oprogramowania NX CAM firmy Siemens

Lider w kategorii oprogramowania CAM

Według G2, największej witryny zawierającej recenzje oprogramowania, oprogramowanie NX CAM jest uznawane za lidera w kategorii rozwiązań CAM. Dowiedz się, dlaczego nasi użytkownicy uwielbiają oprogramowanie NX CAM.

Czym NX CAM różni się od innych programów CAM?

Oprogramowanie NX CAM ułatwia generowanie efektywnych ścieżek narzędzi, symulowanie procesów obróbki i tworzenie programów produkcyjnych dla szerokiej gamy maszyn sterowanych numerycznie (CNC). Przy użyciu funkcji zintegrowanych z systemem CAD można też przygotowywać modele części i definiować konfiguracje maszyn.

Zautomatyzowane programowanie

Przy użyciu funkcji obróbki opartej na cechach w oprogramowaniu NX CAM można w kilka sekund automatycznie wygenerować procesy obróbki szeregu typowych cech.

To zautomatyzowane podejście upraszcza programowanie i minimalizuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, co zwiększa produktywność aż o 90%.

automatyczne programowanie w oprogramowaniu NX CAM

Zaawansowane strategie obróbki maszynowej

Przy użyciu zaawansowanych strategii obróbki, takich jak ultraszybka, wieloosiowa obróbka zgrubna i płynne wykańczanie z dużą prędkością posuwu, można wytwarzać precyzyjne części o dowolnym poziomie złożoności.

Innowacyjne metody zwiększają jakość obrabianych części, jednocześnie skracając czas cyklu o 60%.

Zaawansowane strategie obróbki maszynowej w oprogramowaniu NX CAM

Biblioteka narzędzi połączona z chmurą

Dzięki nowoczesnej bibliotece graficznej z dynamicznym podglądem narzędzi można łatwo zarządzać narzędziami skrawającymi i używać ich do programowania zadań.

Można też szybko importować dane narzędzi z katalogów dostawców, eliminując ich ręczne wprowadzanie i zwiększając wydajność programowania.

Biblioteka narzędzi połączona z chmurą w oprogramowaniu NX CAM

Zintegrowane symulacje

Przy użyciu zintegrowanych narzędzi symulacji można wirtualnie sprawdzać poprawność procesów. Oprogramowanie NX dokładnie symuluje proces obróbki, umożliwiając wyeliminowanie potencjalnych błędów i zoptymalizowanie procesów przed uruchomieniem programu na rzeczywistej maszynie CNC.

Zintegrowana symulacja w oprogramowaniu NX CAM

Postprocessing w chmurze

Post Hub, oparte na chmurze rozwiązanie do postprocessingu, umożliwia generowanie zweryfikowanych, gotowych do użycia programów do maszyn CNC.

Oferuje ponad tysiąc postprocesorów do generowania kodu G dostosowanego do wymagań konfiguracji obrabiarki.

Postprocessing w chmurze w oprogramowaniu NX CAM

Zintegrowane rozwiązania

Ujednolicone możliwości produkcji pozwalają zwiększyć produktywność wytwarzani części. Umożliwiają także efektywną współpracę na wszystkich etapach procesu: od projektu do produkcji, od programowania CAD i CAM po druk 3D i programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) w jednym środowisku.

Ta integracja usprawnia współpracę na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu.

Zintegrowane rozwiązania w oprogramowaniu NX CAM

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj funkcje 3 skalowalnych poziomów oprogramowania NX X Manufacturing: Standard, Advanced i Premium

Rozwiązanie Teamcenter Share firmy Siemens

Rozwiązanie Teamcenter Share, które bezproblemowo łączy się z oprogramowaniem NX CAM, umożliwia zoptymalizowanie całego procesu produkcji oraz usprawnienie współpracy. Zapewnia też bezpieczną komunikację i udostępnianie informacji wewnętrznym i zewnętrznym uczestnikom procesu w chmurze.

Współpraca między zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie, wytwarzanie i maszyny produkcyjne zwiększa elastyczność i wydajność produkcji.

Więcej informacji na temat rozwiązania Teamcenter Share for NX CAM

Poznaj produkty NX X Manufacturing

Dowiedz się więcej o szerokiej gamie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb w zakresie produkcji części.

Polecany przykład wdrożenia

W.A. Pfeiffer

00:00
00:00
Przykład wdrożenia

Od małego zakładu obróbki maszynowej do zdigitalizowanego przedsiębiorstwa

Firma:W.A. Pfeiffer

Lokalizacja:Zirndorf, Niemcy

Siemens Software:NX

Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania CAM

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące technologii CAD, CNC i CAM