1. Home

Simcenter

Simcenter Micred hardware

Migliora la qualità termica dei pacchetti di semiconduttori con una soluzione di test che combina la caratterizzazione termica precisa con una valutazione e un binning automatici ad alta produttività.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in United States
Cambia paese

Chiamaci al numero+1 972 987 3090

Battery showing neutral and live wires connection.

Perché scegliere Simcenter Micred?

Metodi di test non distruttivi, ripetibili e standardizzati
La famiglia di prodotti hardware e software Simcenter Micred è progettata per valutare le prestazioni termiche dei componenti elettronici in condizioni statiche e dinamiche. Il sistema di test per transitori termici funziona modificando rapidamente la potenza di riscaldamento applicata di un dispositivo sotto test (DUT) e misurando la sua risposta alla temperatura. La temperatura di giunzione viene registrata in base a un parametro sensibile alla temperatura scelto dall'utente durante la fase di calibrazione. I metodi sono conformi a linee guida ampiamente adottate nel settore, come gli standard JEDEC e le linee guida ECPE per la qualificazione automobilistica (AQG). I dati ottenuti vengono utilizzati per generare profili di impedenza termica, che forniscono informazioni sul comportamento termico del componente.

Determinazione delle metriche termiche, dell'affidabilità termica e della valutazione della qualità
I profili di impedenza vengono quindi utilizzati per identificare potenziali problemi termici, come il deterioramento del percorso termico e qualsiasi variazione della resistenza termica riconducibile a una specifica posizione. È uno strumento eccellente per diagnosticare gli effetti termici di obsolescenza, danni, guasti, ecc., con il rilevamento in tempo reale delle rotture delle saldature a filo, della fatica nelle saldature e delle crepe nella matrice e nel substrato.

Alta fedeltà in un'ampia gamma di applicazioni
Gli strumenti di test Simcenter Micred offrono una vasta gamma di sistemi progettati per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni e settori. Questi sistemi sono dotati di tecnologie avanzate di misurazione e controllo che offrono alti livelli di accuratezza, velocità e precisione. Sono utilizzati dai centri di ricerca e nei settori dei semiconduttori, dell'elettronica di consumo, dell'automotive e dei LED durante l'ingegnerizzazione dei componenti, la prototipazione e il collaudo.

Una lunga tradizione di innovazione
La famiglia di prodotti Simcenter Micred è stata inizialmente sviluppata dai ricercatori del dipartimento responsabile dei dispositivi elettronici dell'Università di Tecnologia ed Economia di Budapest (BME). Siemens continua a portare avanti questa tradizione di innovazione.

Caratterizzazione termica dei pacchetti di semiconduttori: metriche termiche, affidabilità e qualità

Guarda questo webinar on-demand sulla caratterizzazione termica tramite la tecnologia di misurazione dei transitori termici.

case study

KeenusDesign

Learn how KeenusDesign uses Simcenter Micred to test electronics nondestructively for thermal properties early in development.

Case Study

Shortening thermal test cycles and improving circuit board designs to meet thermal reliability requirements

Azienda:KeenusDesign

Settore industriale:Elettronica, Dispositivi a semiconduttore

Sede:Higashiyamato-shi, Tokyo , Japan

Siemens Software:Simcenter Micred Power Tester, Simcenter Micred T3STER

Funzionalità di Simcenter Micred

Esplora i prodotti hardware Simcenter Micred

Scopri di più

Migliorare la progettazione e l'affidabilità termica dei componenti elettronici con test e simulazione
Webinar

Migliorare la progettazione e l'affidabilità termica dei componenti elettronici con test e simulazione

Semiconduttori Calibrazione del modello termico Raffreddamento dei componenti elettronici Affidabilità termica dei componenti elettronici Simulazione del raffreddamento dell’elettronica mediante Simcenter Fl...