Simcenter

Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE)

MADE (Maintenance Aware Design Ecosystem) は、複雑なエンジニアリング・システムの技術的リスクを特定および軽減し、設計を最適化します。

United Statesでこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

お電話でのお問い合わせ+1 972 987 3090

MADe (Maintenance Aware Design environment) で作成された回路図

MADEを選ぶ理由

PHMテクノロジーのMADEにアクセスすることで、モデルベースの信頼性、可用性、保守性、安全性 (RAMS) 解析を実施できます。

増大するシステムの複雑化に対応
エンジニアリング・システムが複雑化するなか、従来の手作業によるリスクの特定と軽減の方法はもはや現実的でも実用的でもありません。このプラットフォームは、デジタルツインを使用することで、複雑なエンジニアリング・システムの技術的リスクを特定・軽減し、設計プロセスを最適化するとともに、可用性を向上させ、継続的なエンジニアリング・イノベーションを促進します。

分散した組織構造の課題を克服
複数の作業環境に分散している設計チームは、テクノロジーを活用することで、データ、解析手法、プロセスの一貫性、信頼性、および効率を確保する必要があります。

チームの知識をデジタルで保持
チーム全体の知識と経験を取り込み、従業員が退職しても失われないようにすることが重要です。モデルベースのRAMSソリューションは、領域の知識をモデルに統合することで、これを支援します。

デジタル・トランスフォーメーショをサポート
プロセスのすべての側面がデジタル化されない限り、デジタル・トランスフォーメーションによって自然とRAMSが向上することはありません。プロセス内にアナログの手順が含まれていると、デジタル・トランスフォーメーションの潜在力を十分に発揮できなくなります。モデルベースのRAMSアプローチは、コストやスケジュール、技術面で目に見えるメリットをもたらす可能性があります。

Maintenance Aware Design Ecosystemの詳細

格納庫の飛行機

包括的なRAMS (信頼性、可用性、保守性、安全性) プラットフォームの詳細をご覧ください。

ウェビナー

宇宙船の安全とミッションを保証

このウェビナーでは、リスクのデジタルツインで宇宙船の安全とミッションをどのように保証できるかを学びます。

宇宙空間に浮かぶ宇宙船。

MADEの機能