NX AM(Additive Manufacturing) Build Optimizer는 클라우드 기반의 시뮬레이션과 동시 처리를 지원하므로 빌드 준비의 방해 요소를 줄입니다. 금속 부품을 인쇄할 때 품질 문제를 해결하는 데 많은 비용이 소요되지만 이제 이를 쉽게 완화할 수 있습니다.
인쇄 방향 최적화
품질을 극대화하기 위해 최적의 부품 인쇄 방향을 자동으로 생성합니다. 최적의 방향을 생성하여 왜곡을 최소화하고, 지지부 부피, 지지부 제거, 빌드 시간을 최소화할 수 있습니다.
동시 처리의 강력한 기능 활용
100개 이상의 서로 다른 부품 방향을 동시에 검토한 다음 최적의 방향을 제시하고 예상 비용을 포함한 최적화 보고서를 생성합니다. 이를 사용하여 적층 제조 빌드를 설정할 때 최적의 결정을 내릴 수 있습니다.
클라우드 또는 독립 실행형에서 사용
NX Build Optimizer는 독립형 ITAR 호환 클라우드 솔루션으로 제공되거나, NX에 통합되어 최적화 흐름의 결과가 NX AM Fixed Plane(고정 평면) 솔루션의 빌드 설정 프로세스로 직접 전달됩니다.
미래의 인쇄 오류에 대한 고급 예측과 다음에 대한 솔루션을 살펴보십시오.
- 방향 시뮬레이션 실행의 ITAR 준수 클라우드 동시 처리
- 인쇄를 위한 지지부 구조물 생성
- 100개 이상의 방향 시뮬레이션 분석을 동시 실행
- 전체 왜곡, 잔류 응력으로 인한 왜곡, 인쇄 프로세스로 인한 왜곡의 시각적 매핑
- 사용된 총 소결 재료 및 필요한 총 인쇄 시간을 고려한 비용 추정