Simcenter System Simulation

Simcenter Amesim software

Simcenter Amesim to platforma symulacyjna, która pozwala projektantom wirtualnie oceniać i optymalizować działanie systemów mechatronicznych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w United States
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

00:00
00:00

Simcenter Amesim software trial

Boost system simulation productivity with Simcenter Amesim.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Amesim?

Zwiększ produktywność symulacji systemów dzięki rozwiązaniu Simcenter Amesim, najlepszej w klasie zintegrowanej, skalowalnej platformie do symulacji systemów. To rozwiązanie pozwala projektantom wirtualnie oceniać i optymalizować działanie systemu.

Zwiększ produktywność symulacji systemów
Simcenter Amesim to najlepsza w klasie, zintegrowana, skalowalna platforma do symulacji systemów, umożliwiająca inżynierom symulacji systemów wirtualne ocenianie i optymalizowanie działania systemów mechatronicznych. Rozwiązania Simcenter do symulacji systemów zwiększają ogólną wydajność inżynierii już od wczesnych etapów procesu rozwoju produktu aż po ostateczną walidację działania i kalibrację elementów sterujących.

Zarządzaj złożonością innowacji bez uszczerbku dla czasu wprowadzenia produktu na rynek i jakości
Oprogramowanie Simcenter Amesim umożliwia zaoszczędzenie czasu poświęcanego na tworzenie modeli dzięki połączeniu gotowych do użycia bibliotek wielodomenowych z aplikacjami i rozwiązaniami uwzględniającymi specyfikę branży, wspomaganych przez wysoce efektywne funkcje platformy. Umożliwia to błyskawiczne tworzenie modeli i dokładne przeprowadzanie analiz.

Zachowaj integrację
Oprogramowanie Simcenter Amesim to otwarte środowisko, które można zintegrować z procesami przedsiębiorstwa. Użytkownicy mogą łatwo połączyć je z najpopularniejszymi rozwiązaniami inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i pakietami oprogramowania sterującego, uzyskać jego zgodność operacyjną z interfejsami FMI (Functional Mockup Interface) oraz łączyć je z innymi rozwiązaniami Simcenter i oprogramowaniem Teamcenter. Oprogramowanie Simcenter Amesim jest częścią kompleksowego i zintegrowanego portfolio rozwiązań i usług Xcelerator firmy Siemens Digital Industries Software.

Rozwijaj innowacje dzięki symulacji systemów

Oprogramowanie Simcenter Amesim pomaga zwiększyć efektywność ww całym cyklu życia produktu.

Funkcje oprogramowania Simcenter Amesim

Dodatkowe zasoby

Dowiedz się więcej