1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Standard

Automatizujte programování prizmatických dílů pomocí 2,5osého frézování, děrování, soustružení a možností sondování na stroji využívajících cloudové technologie.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Proč využívat řešení NX X Manufacturing Standard?

Řešení NX X Manufacturing Standard zahrnuje automatizované programování prizmatických komponent pomocí počítačem podporovaného navrhování (CAD) a počítačem podporované výroby (CAM) s funkcemi 2,5osého frézování, vytváření děr, soustružení a sondování na stroji. Díky bezproblémové integraci se špičkovými nástroji CAD zefektivňuje programování prizmatických dílů a zkracuje dobu programování až o 90 %.

Klíčové funkce

2,5osé frézování: Stroj s frézováním na základě objemu umožňuje rychlejší programování prizmatických komponent a obrábění na základě prvků automatizuje programování. Strategie vysokorychlostního obrábění mohou zkrátit dobu obrábění až o 60 % a programování více komponent zvyšuje produktivitu.

Soustružení: Efektivně obrábějte válcové komponenty na soustruzích s jedním a dvěma vřeteny díky komplexním možnostem soustružení. Strategie hrubování zahrnují operace čelního, soustružnického, zpětného, vrtacího a podsekávacího obrábění, zatímco dokončovací techniky zahrnují strategie vícenásobných průchodů a čelního obrábění. Tvorba otvorů zahrnuje bodové, vrtací, vyvrtávací, třískové, vystružovací a závitovací úkony, přičemž drážkování nabízí flexibilní kontrolu sledovacího bodu a závitování pro vnější a vnitřní průměry.

Simulace, následné zpracování a dílenská dokumentace: Pomocí animace dráhy nástroje a postprocesoru můžete generovat G-kód připravený pro výrobu. Post Hub, cloudová knihovna s více než 1 000 postprocesory, a řešení Post Configurator umožňují úpravy nebo vytváření nových postprocesorů. Tvorba kinematiky stroje a nástroje pracovních pokynů vytvářejí modely kinematiky a vyvíjejí asociativní pracovní pokyny.

Zahrnuté nástroje CAD: Řešení NX CAM poskytuje špičkové funkce CAD pro modelování, úpravy a sestavování, které urychlují programování CNC strojů. Pomocí integrovaných překladačů můžete číst všechny standardní datové formáty včetně IGES, DXF, STEP, STL a JT.

Výrobní metriky jsou založené na interním zkušebním obrábění nebo interních srovnávacích studiích.

Náhled řešení NX CAM pro 3osé frézování.

Výhody řešení NX X Obrábění:

  • Programujte pomocí pokročilých nástrojů CAD/CAM na míru vašim specifickým výrobním potřebám
  • Snižte počáteční náklady a zefektivněte zavedení pomocí cloudových technologií
  • Zvyšte produktivitu pomocí špičkových funkcí CNC programování
  • Zlepšete spolupráci mezi zúčastněnými stranami pomocí cloudových řešení
  • Rozšiřte funkčnost svých řešení pomocí licencí založených na hodnotě

Přizpůsobitelné řešení

Rozšiřte funkčnost pomocí licencí založených na hodnotě řešení NX X Manufacturing, abyste mohli konfigurovat a přizpůsobovat svá řešení, a získejte následující výhody:

  • Pokročilé modelovací nástroje
  • Specializované možnosti obrábění
  • Simulace řízená G-kódem
  • Moderní řešení pro postprocesing

Funkce řešení NX X Manufacturing Standard

Porovnání řešení NX X Manufacturing

Prozkoumejte funkce 3 škálovatelných úrovní řešení NX Manufacturing: Standard, Advanced a Premium.

Přesné plánování a operace v dílně

Tarun K., vedoucí softwarový inženýr, velká společnost

Nejlepší balíček CAM na trhu

Joel G., výzkum a vývoj, středně velká společnost

Software NX CAM podporuje naše výrobní procesy

Luis Edison G., zákazník z malé firmy

Projděte si související produkty řešení NX X Manufacturing

Získejte více informací o naší široké nabídce cloudových řešení pro specifické potřeby výroby dílů.

Teamcenter Share: Spolupráce v cloudu

Optimalizujte celý výrobní proces pomocí řešení Teamcenter Share, cloudového řešení pro spolupráci nové generace od společnosti Siemens, které se bez problémů propojuje se softwarem NX CAM. Bezpečně komunikujte a sdílejte informace s interními i externími zúčastněnými stranami v cloudu.

Propojte konstrukční, výrobní a dílenské týmy a zajistěte flexibilnější a efektivnější výrobu.

Vaše předplatné zahrnuje také přístup do služby Teamcenter Share. Řešení Teamcenter Share nabízí zabezpečené centrální úložiště a sdílení založené na e-mailových adresách a umožňuje vám okamžitě, bezpečně a jednoduše spolupracovat s kolegy, partnery a zákazníky. Správcům poskytneme cloudový účet společnosti (Enterprise Cloud Account – ECA), který jim umožní získat přístup k řešení Teamcenter Share a delegovat další oprávnění.

Kromě uživatelů typu host obdrží všichni oprávnění uživatelé cloudových služeb řešení Teamcenter Share přístup ke školení na vyžádání „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) na portálu Siemens Xcelerator Academy.

00:00
00:00

Další informace o řešení NX pro výrobu

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení NX a všechny své produkty.

Blog věnovaný řešení NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

Komunita řešení NX pro výrobu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.