Řada hardwaru pro sběr dat

Simcenter

Systémy pro sběr dat

Vyberte si hardware od partnera nabízejícího komplexní řešení.

What is a data acquisition system?

A data acquisition system (DAQ) is an essential technology that converts real-world physical phenomena into digital data for analysis and decision-making. At its core, a DAQ leverages specialized data acquisition hardware, including sensors, signal conditioning, and analog-to-digital converters, to precisely capture signals such as temperature, pressure, or vibration. This hardware-software combination then processes the raw data, providing invaluable insights into product performance, operational efficiency, and environmental conditions. Implementing a robust DAQ empowers managers to optimize processes, enhance quality, and drive innovation through data-driven intelligence.

From sensors to data analysis: How DAQ systems work

A complete data acquisition system consists of these three attributes:

1. Measurement sensors

Hardware that is placed on the physical test specimen to measure various performance attributes:

  • Accelerometers (vibration)
  • Microphones (acoustic)
  • Force sensors (input measurement)
  • Displacement sensors
  • RPM/tachometer sensors

2. Front-end hardware

Hardware system to receive signals from the sensors:

  • Signal conditioning modules
  • Anti-aliasing filters
  • IEPE/ICP power supplies
  • ADC converters
  • Rugged connectors & interface ports
  • Autonomous data recording without a PC

3. Control and analysis software

Collects data from the front-end system and processes data for analysis:

  • Real-time monitoring & display
  • Analysis tools (FFT, octave analysis, etc.)
  • Data storage & export
  • Test sequence automation

Why choose Simcenter data acquisition systems?

Při testování a měření se používá velké množství hardwaru. Bez ohledu na to, odkud hardware pochází, jsou vaše požadavky vždy podobné. Očekáváte od něj snadné nastavení, robustnost, flexibilitu, přesnost a spolehlivost. Zjednodušte nákup, testování i údržbu a vyberte si hardware od partnera, který vám nabídne kompletní řešení pro testování multifyzikálních požadavků, od senzorů a budičů až po komplexní řešení pro sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výkazů.

Naše rozsáhlá nabídka miniaturních třepaček a zdrojů zvuku, snímačů a senzorů třetích stran, hardwaru pro sběr dat a řešení pro lokalizaci zdrojů zvuku je navržena tak, aby vám pomohla nastavit a provádět testy rychleji a efektivněji než dříve.

Účinný sběr dat jízdního zatížení

Sběr dat jízdního zatížení (RLDA) je skvělý způsob, jak přesně otestovat chování vozidla.

Simcenter for data acquisition

Simcenter provides the hardware and software you need for fast, multi-channel data acquisition for measuring the noise, vibration, loads and other performance attributes of your physical product.

Select...

Robust front-end hardware

Simcenter data acquisition hardware establishes the industry benchmark for robust, precise testing. These advanced data acquisition systems, built on extensive engineering expertise, provide exceptional signal quality, dynamic range, and channel synchronization for critical applications. What distinguishes Simcenter DAQ is its adaptable architecture, scaling from portable 4-channel units to extensive 1000+ channel configurations, all seamlessly integrated with Simcenter Testlab software. This ensures consistent, high-quality measurements and reliable data capture, even in harsh environments. Simcenter DAQ delivers the precision, reliability, and efficiency demanded by professional test engineers for NVH, structural dynamics, and acoustic studies, supported by Siemens' global network.

Key advantages include:

  • Superior signal conditioning with ultra-low noise performance
  • Industry-leading 24-bit resolution and 204.8 kHz sampling rate
  • Precision-matched channels for perfect phase alignment
  • Hot-swappable modules for maximum testing flexibility
  • Built-in smart features for sensor detection and system health monitoring
Řada hardwarových systémů Simcenter SCADAS
Case Study

Honda HALO

Honda integrates Simcenter solutions to maximize the efficiency of its cutting-edge wind tunnel

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Firma:Honda

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:East Liberty, Ohio, United States

Simcenter Testing Solutions

Explore Simcenter data acquisition system types

Select...

Multi-physics data acquisition

Multi-physics data acquisition systems offer unparalleled capabilities, simultaneously capturing diverse signals like strain, temperature, vibration, and high-voltage data. This robust DAQ allows engineers to acquire comprehensive, synchronized insights into complex phenomena using a single data acquisition hardware platform. Engineers care because it eliminates the need for multiple, disparate systems, streamlining testing, reducing setup time, and ensuring perfect data correlation across all physical domains for more accurate and efficient product development.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ systems

Industry applications

Simcenter data acquisition systems are a great tool to have in the laboratory and in the field to measure performance of your products in a variety of industrial applications.

Prozkoumejte produkty systémů pro sběr dat

Frequently asked questions