Due persone che utilizzano il software di previsione delle prestazioni NVH di sistema su un'auto.

Simcenter

test NVH

Aumenta l'efficienza in ogni fase del processo di misurazione di rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH).

Engineer discussing automotive physical testing capabilities at the Automotive Testing Expo

Automotive Testing Expo 2025 (May 20-22)

Join us in Stuttgart, Germany, to speak with experts. Discover how you can test earlier, smarter and faster!

Perché i test NVH sono importanti?

Rumore, vibrazioni e ruvidità sono tutte caratteristiche che i passeggeri percepiscono e che influenzano la loro idea della qualità del tuo veicolo. Un eccesso di uno di questi fattori o una "nota" fuori posto possono tradursi in recensioni negative e influire sulle vendite future. Non c'è quindi da stupirsi se i produttori dedicano così tanto tempo e risorse all'ottimizzazione NVH dei loro veicoli, al fine di migliorare la percezione dei clienti. Ma disponi delle attrezzature e del software giusti per valutare in modo efficiente le prestazioni NVH?

Migliora la produttività della tua campagna di test NVH

Gli ingegneri addetti ai test NVH affrontano la duplice sfida di ridurre il time-to-market e i costi di sviluppo, garantendo al contempo qualità e completezza. La disponibilità limitata di prototipi e il tempo di test ridotto complicano ulteriormente il loro lavoro, richiedendo una maggiore efficienza nella validazione del prodotto. In questo ambiente difficile, devono valutare molteplici condizioni di test e applicazioni, pur mantenendo i più elevati standard.

Simcenter fornisce soluzioni dedicate per i team NVH al fine di ottimizzare le campagne di test NVH. Combina hardware di acquisizione scalabile con software di misurazione, elaborazione e analisi per rendere le valutazioni NVH più convenienti. Le soluzioni intuitive e scalabili di Simcenter per i test NVH consentono misurazioni, analisi, reportistica e condivisione dei dati efficienti. Supportano una vasta gamma di attività NVH in diverse fasi del ciclo di sviluppo, dalla risoluzione dei problemi alle campagne di test delle prestazioni multifisiche ad alta densità di canali.

Un ingegnere alla guida di un'auto durante un test operativo NVH.

Le ultime innovazioni nei test NVH dei veicoli

Scopri come valutare rapidamente il rumore e le vibrazioni in condizioni operative con una configurazione flessibile. Scopri come acquisire più informazioni NVH in meno tempo e garantire la qualità.

What is NVH?

Noise, vibration and harshness are all characteristics passengers experience that shape their perception of quality in your vehicle. Too much of one of these, or the wrong “note” can mean negative reviews and impact future sales.

Noise

Noise refers to unwanted sounds that are perceived by the human ear. These sounds can originate from various sources within a vehicle, such as the engine, tires, road surface, and aerodynamic elements like wind and cooling fans.

Vibration

Vibration refers to the mechanical oscillations within a vehicle. Vibrations originate from sources such as the engine, road, or wind, and they are felt by passengers at the steering wheel, seat, armrests, floor, and pedals.

Harshness

Harshness refers to the subjective quality of the noise and vibration experienced in a vehicle. Unlike noise and vibration, which can be measured objectively, harshness is often evaluated qualitatively through human perception.

Simcenter for NVH testing

Simcenter integrates the entire NVH testing process from end to end.

Select...

Data acquisition

In an environment where prototypes are limited, combining multi-attribute measurements is crucial for cost-saving and meeting tight testing deadlines. Whether you need ruggedized distributed systems for in-field measurements, high channel count test-bench systems or battery-powered pocket-sized devices, our state-of-the-art hardware, combined with user-centric software or web applications, can significantly reduce testing time. Handle a variety of sensor types and multiple data rates, configure channel set-ups in no time to streamlining multiple test setups into a single multi-channel measurement session. Save costs and boost productivity of your test campaigns with our multi-attribute data acquisition solutions combined with intuitive software for efficient data collection.

Una gamma di sistemi hardware Simcenter SCADAS.
Progetta utilizzando un'apparecchiatura avanzata per i test delle vibrazioni Simcenter.

Measure driving points and structural and vibroacoustic frequency response functions

Simcenter includes a comprehensive suite of advanced vibration testing equipment and acoustic monopole sources for noise and vibration testing. It seamlessly integrates with Simcenter testing solutions software, delivering a unique solution combination that exceeds current market standards for productivity, data accuracy and overall customer expectations.

Prova gratuita di 30 giorni: Simcenter Testlab Neo

Ottieni maggiori insight su produttività e prestazioni con il software di nuova generazione per i test multidisciplinari.

caso studio

Emotors

Emotors utilizza gli strumenti di test NVH di Simcenter per eccellere nella progettazione dei motori elettrici per veicoli

Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Azienda:Emotors

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Funzionalità di test NVH

Select...

Quantifica le varie fonti e i relativi percorsi e individua quelli importanti e quelli che si annullano a vicenda. Esegui l'analisi TPA (Transfer Path Analysis) per identificare e valutare i percorsi di trasferimento dell’energia trasmessi dalla struttura e dall'aria, dalla sorgente di eccitazione a una determinata posizione del ricevitore. L'analisi TPA quantifica le varie sorgenti e i relativi percorsi e individua quelli che contribuiscono maggiormente ai problemi di rumore e quelli che si annullano a vicenda. A partire dalle sorgenti e dai percorsi quantificati e modellati, diventa un compito di progettazione relativamente semplice ottimizzare le prestazioni vibro-acustiche e di rumore, vibrazione e durezza (NVH) del sistema.

Maggiori informazioni sull'analisi del percorso
di trasferimento Guarda il webinar

Invariant component characterization

Predicting the in-vehicle noise contribution of components, such as the powertrain, tire, HVAC and steering system during early development is tremendously challenging. To avoid endless design iterations, engineers need modular technologies that leverage measured individual component models into full-vehicle noise predictions.

This is exactly the scope of component-based TPA. The process starts by characterizing the source loads independently from the receiver structure, based on acquired free velocities or blocked forces. Next, using sub-structuring techniques, engineers can study the component-level NVH performance without having to physically create the full vehicle in all its variants. Such early predictions help to avoid issues and allow a more realistic design target setting.

Scopri i prodotti Simcenter per i test NVH

NVH testing

White papers

Scopri come avvalerti dell’analisi TPA (Transfer Path Analysis) basata su componenti per prevedere le prestazioni NVH
White Paper

Scopri come avvalerti dell’analisi TPA (Transfer Path Analysis) basata su componenti per prevedere le prestazioni NVH

L'analisi TPA basata sui componenti consente il rilevamento anticipato di potenziali problemi NVH. Maggiori informazioni sulle linee guida per la previsione delle prestazioni NVH dei componenti.

NVH testing

Blogs

Scopri come avvalerti dell’analisi TPA (Transfer Path Analysis) basata su componenti per prevedere le prestazioni NVH
White Paper

Scopri come avvalerti dell’analisi TPA (Transfer Path Analysis) basata su componenti per prevedere le prestazioni NVH

L'analisi TPA basata sui componenti consente il rilevamento anticipato di potenziali problemi NVH. Maggiori informazioni sulle linee guida per la previsione delle prestazioni NVH dei componenti.

Frequently asked questions