Członkowie zespołu przy stole w biurze, współpracujący przy planowaniu i harmonogramowaniu zadań z innymi użytkownikami pracującymi zdalnie przy użyciu chmurowego rozwiązania Teamcenter Share for Opcenter APS.

Simcenter

Teamcenter Share for Simcenter

Zintegrowane narzędzie oparte na chmurze, zaprojektowane w celu umożliwienia natychmiastowej, bezpiecznej i łatwej współpracy ze współpracownikami, partnerami i klientami. Teamcenter Share łączy zespoły z jednym źródłem informacji, aby zwiększyć dostępność, elastyczność i skalowalność transformacji cyfrowej.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Teamcenter Share?

Teamcenter Share rozwiązuje współczesne problemy związane ze współpracą. Zawiera narzędzia do współpracy następnej generacji, które rozszerzają środowisko inżynieryjne o usługę łączności w chmurze, zintegrowaną z portfolio Simcenter. Bogaty zestaw funkcji rozwiązania Teamcenter Share obejmuje przechowywanie w chmurze z synchronizacją na komputerach, bezpieczne udostępnianie projektów z zarządzaniem zadaniami, widok i znaczniki skoncentrowane na projekcie oraz dostęp przez przeglądarkę.

Efektywna współpraca w dowolnym miejscu i czasie
Projekty można wyświetlać, wykonywać ich pomiary i dodawać do nich oznaczenia w trójwymiarowym środowisku ukierunkowanym na działania inżynieryjne. Komentarze i znaczniki umożliwiają monitorowanie i można je śledzić online oraz w oprogramowaniu do projektowania. Współpracownicy otrzymują powiadomienia za pośrednictwem aplikacji i poczty e-mail. Wszyscy uczestnicy procesu mogą uzyskać dostęp do rozwiązania Teamcenter Share za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem Simcenter
Rozwiązanie Teamcenter Share zapewnia łatwy dostęp do plików i współpracę z poziomu produktów w portfolio Simcenter. Projekty lub dane można bezproblemowo importować z oprogramowania Simcenter do rozwiązania Teamcenter Share.

Synchronizacja z komputerem stacjonarnym i bezpieczna pamięć masowa w chmurze
Dane z symulacji i testów na komputerze stacjonarnym można bezproblemowo synchronizować z chmurą, a następnie bez obaw zapisywać analizy w chmurze dzięki niezależnie zweryfikowanym zabezpieczeniom i gwarancji integralności danych z Teamcenter Share, które są zgodne z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa firmy Siemens i wykorzystują nowoczesną technologię do ochrony i przechowywania danych.

Zarządzanie zadaniami
Rozwiązanie Teamcenter Share umożliwia współpracę na wyższym poziomie za pośrednictwem pulpitu projektu i intuicyjnych tablic Kanban. Zadania można łatwo przydzielać w połączeniu z ustalonymi datami realizacji, priorytetami i plikami referencyjnymi projektu.

Kontrolowane udostępnianie na podstawie uprawnień
Dane i projekty można udostępniać zarówno współpracownikom, jak i klientom, jednocześnie kontrolując poziom dostępu do nich oraz chroniąc swoją własność intelektualną.

Ochrona przed nadpisywaniem przez wielu użytkowników
Jedno źródło rzetelnych informacji zapewnia bezpieczną współpracę. Teamcenter Share umożliwia użytkownikom synchronizowanie plików podczas pracy, dzięki czemu współpraca jest szybsza i łatwiejsza.

Demonstracja Teamcenter Share for Simcenter STAR-CCM+

Ten materiał wideo przedstawia spontaniczną współpracę między użytkownikami oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ przy użyciu rozwiązania Teamcenter Share.

00:00
00:00

Case study: Projekt innowacyjnego kasku Lazer Sports

Firma Lazer Sport używa portfolio Siemens Xcelerator, w tym oprogramowania NX, Simcenter i Teamcenter Share, aby pozostać liderem rynku, pamiętając przy tym o wpływie na środowisko oraz dbając o bezpieczeństwo i zadowolenie klientów.