Przeprowadzanie symulacji obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) w chmurze zapewnia elastyczność i skalowalność w porównaniu z rozwiązaniami lokalnymi, dostęp na żądanie i nieograniczoną pojemnością. Zewnętrzni dostawcy wymagają znacznego czasu i wiedzy, a rozwiązanie Simcenter Cloud High-Performance Computing (HPC) zapewnia natychmiastowy dostęp do infrastruktury AWS.
Poprawa dostępności
Przenieś symulacje do chmury szybko i łatwo, bez opuszczania środowiska Simcenter STAR-CCM+. Monitoruj zadania za pomocą przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu oraz przeglądaj wykresy i sceny na żywo. Używaj go zawsze, gdy potrzebujesz dzięki natychmiastowemu dostępowi i całodobowej gotowości.
Ogranicz marnowanie zasobów
Korzystaj z rozwiązania Simcenter Cloud HPC, zamiast używać sprzętu lokalnie i zarządzać nim możesz łatwo uzyskiwać dostęp do dodatkowych możliwości obliczeń o wysokiej wydajności w okresach wzmożonego ruchu. Sposób jego użycia zależy od Ciebie, a stosunek ceny / godziny płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem łączący oprogramowanie i sprzęt gwarantuje, że żadne zasoby nie zostaną zmarnowane. Uczyń symulację kosztem operacyjnym (OPEX) i działaj bardziej elastycznie w miarę zmieniającego się obciążenia.
Zalety zoptymalizowanego sprzętu
Dzięki praktycznie nieograniczonej przepustowości tej infrastruktury rozwiązanie Simcenter w chmurze HPC zapewnia swobodę skalowania symulacji, umożliwiając modelowanie większej złożoności i szybszego działania. Skalowanie rozwiązania pozwala odkrywać więcej możliwości w tym samym czasie. Możesz mieć pewność, że symulacje są przeprowadzane na zoptymalizowanym sprzęcie, który jest wstępnie skonfigurowany i zarządzany przez firmę Siemens.
Bezpieczne, prywatne i zawsze dostępne
Simcenter Cloud HPC zaprojektowano i opracowano w celu zapewnienia niezawodnej i niezawodnej usługi HPC dla użytkowników symulacji. Prywatność, bezpieczeństwo i dostępność usługi są najważniejszymi priorytetami dla klientów firmy Siemens: Simcenter Cloud HPC to połączona wiedza i najlepsze praktyki opracowane przez firmy Siemens i AWS. Ponadto usługa jest zgodna ze standardami branżowymi dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa oraz posiada szereg certyfikatów. Więcej informacji można znaleźć we wspólnym artykule technicznym firm Siemens i AWS na temat architektury i bezpieczeństwa.
Rozwiązanie Simcenter Cloud HPC jest dostępne wyłącznie dla klientów w Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji i Pacyfiku. Aby uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania dostępu do bezpłatnej wersji próbnej, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Siemens lub autoryzowanym sprzedawcą.
Symulacja w chmurze
Dowiedz się, jak zespoły symulacyjne wykorzystują rozwiązanie Simcenter Cloud HPC, aby działać szybciej i robić więcej.