Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

Wykorzystaj oprogramowanie do analiz CFD dla projektantów w pełni zintegrowane ze środowiskiem CAD, aby skrócić proces rozwoju, oceniając przepływ płynów i przekazywanie ciepła na wcześniejszym etapie procesu w oprogramowaniu NX, Solid Edge, CATIA i Creo.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w United States
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

Schemat projektu utworzony w oprogramowaniu Simcenter FLOEFD.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD jest oprogramowaniem do analiz CFD z funkcjami wielodomenowymi dla projektantów, całkowicie zintegrowanym ze środowiskiem CAD. Pomaga przyspieszyć proces rozwoju nawet o 65–75% w porównaniu z typowymi metodami CFD dzięki wykonywaniu symulacji przepływu płynów i analiz termicznych na wczesnym etapie procesu oraz wykorzystaniu natywnej geometrii CAD.

Przeprowadzaj symulacje CFD na wczesnym etapie w celu przyspieszenia procesu rozwoju
Oprogramowanie Simcenter FLOEFD umożliwia projektantom przeprowadzanie symulacji na wcześniejszym etapie procesu projektowania, gdy identyfikowanie i rozwiązywanie problemów lub badanie ulepszeń. jest bardziej efektywne kosztowo. Rozwiązanie zintegrowane ze środowiskiem CAD pozwala zwiększyć produktywność od 2 do 40 razy.

Wykorzystaj intuicyjny interfejs analiz CFD dla projektantów
Umożliwiaj projektantom wykonywanie symulacji dzięki interfejsowi oprogramowania Simcenter FLOEFD zintegrowanemu ze środowiskiem CAD, z instrukcjami dotyczącymi konfigurowania i realizacji symulacji, inteligentnymi technologiami automatyzacji i możliwością bezpośredniego wyświetlania wyników. W ten sposób projektanci będą w stanie wcześniej badać działanie projektu i podejmować na tej podstawie świadome decyzje bez tradycyjnych ograniczeń.

Wykonuj analizy CFD bezpośrednio na natywnej geometrii CAD i wyeliminuj ich ogólne koszty
Wyeliminuj opóźnienia w translacji geometrii między narzędziami i ogranicz złożoność podczas przygotowywania geometrii CAD do analizy mechaniki płynów (CFD). Oprogramowanie Simcenter FLOEFD bezpośrednio używa natywnej geometrii, dzięki czemu model CAD jest równolegle aktualizowany podczas badania działania lub oceniania zmian w wprowadzonych w modelu.

Jego kluczowe zalety to niezawodne funkcje automatycznego tworzenia siatki i wyjątkowa technologia SmartCell, która umożliwia obsługę geometrii CAD dowolnej jakości. Dzięki temu oprogramowanie doskonale radzi sobie z małymi, wąskimi szczelinami w złożeniach i niespójnościami powierzchni, które często są przyczynami dużych opóźnień przetwarzania danych w tradycyjnych narzędziach do analizy CFD. Dopełnienie tych korzyści stanowi inteligentna automatyzacja preprocessingu, polegająca na przykład na automatycznym uszczelnianiu geometrii CAD i identyfikowaniu nieszczelności.

Korzystaj z projektowania opartego na symulacji – badaj, porównuj i optymalizuj
Wykorzystaj badania parametryczne i funkcje badania projektu, aby ocenić większą liczbę opcji projektowych w dostępnym czasie. Oceniaj potencjalne scenariuszem, aby zapewnić doskonałe działanie i niezawodność produktu w różnych warunkach.

Przy użyciu tego oprogramowania można łatwo porównywać projekty z wizualizacjami wyników, wykresami i wynikami tabelarycznymi analiz CFD oraz generować raporty zaledwie kilkoma kliknięciami. Po zoptymalizowaniu projektu z zastosowaniem symulacji można przekazać model CAD bezpośrednio inżynierom z innych działów funkcyjnych.

Co nowego?

Ekran komputera z wyświetlanym oprogramowaniem Simcenter FLOEFD 2205

Dowiedz się więcej o nowej opcji obsługi złożonej lub niskiej jakości geometrii CAD, ulepszonej funkcji obsługi elementów 1D, która pomaga przyspieszyć analizę CFD 3D, ulepszeniach opcji zachowania wierności analiz termicznych płytek PCB, zaktualizowanym przepływie informacji funkcji EDA Bridge oraz opartym na chmurze opcjom współpracy wykorzystującym rozwiązanie Siemens Xcelerator Share.

Funkcje oprogramowania Simcenter FLOEFD

Additional resources

Dowiedz się więcej