Inżynier korzystający z oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ pracujący interaktywnie na stacji roboczej w chmurze, z użyciem przeglądarki internetowej w oprogramowaniu symulacyjnym Simcenter X w chmurze.

Simcenter X

Konfiguracja i analiza symulacji CFD w oparciu o przeglądarkę

Kompleksowe, oparte na przeglądarce przepływy informacji w symulacji — od konfiguracji po analizę. Wykorzystaj infrastrukturę Amazon Web Services (AWS), skonfigurowaną i zarządzaną przez firmę Siemens, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Wirtualna inżynierska stacja robocza w chmurze

Kredyty na oprogramowanie Simcenter X zapewniają natychmiastowy dostęp do wysokiej klasy stacji roboczej w chmurze, wstępnie skonfigurowanej i zoptymalizowanej pod kątem interaktywnego wykorzystania oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ do konfiguracji, uruchamiania i analizy symulacji. Dostarczana za pośrednictwem przeglądarki internetowej jako środowisko pulpitu zdalnego, umożliwia dostęp do znanych aplikacji komputerowych Simcenter przy użyciu dowolnego urządzenia i lokalizacji.

Stacja robocza w chmurze dostępna na żądanie
Każde urządzenie z połączeniem internetowym i przeglądarką internetową może stać się wydajną inżynierską stacją roboczą ze zdalnym pulpitem w rozwiązaniu Simcenter X. Uruchom stację roboczą w chmurze, gdy potrzebujesz dodatkowego zasilania, działaj szybciej i skróć czas przesyłania, przechowując dane w chmurze dzięki symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) opartej na przeglądarce.

Obsługa kompleksowych, opartych na przeglądarce przepływów informacji dotyczących symulacji CFD
Osadzenie całej pracy w chmurze oznacza, że można wykonywać kompleksowe przepływy informacji symulacji bez oprogramowania lub sprzętu na miejscu. Zapewnia to firmom bezprecedensową dostępność, elastyczność i skalowalność, z cenami w modelu pay-as-you-go, bez ograniczeń liczby jednoczesnych sesji lub konieczności kupowania licencji na narzędzia do symulacji.

Efektywna współpraca z zespołami
Kredyty na oprogramowanie Simcenter X można zintegrować z Teamcenter Share, co daje bezpieczne, wygodne miejsce do przechowywania i organizacji plików podczas pracy w chmurze. Pozostań w kontakcie z zespołem dzięki wiadomościom i powiadomieniom. Współpracuj ze kolegami i koleżankami, klientami i dostawcami dzięki opartym na uprawnieniom udostępnianiu materiałów, zadaniom i pulpitom nawigacyjnym.

Bezpieczeństwo, prywatność i dostępność
Kredyty na oprogramowanie Simcenter X zapewniają użytkownikom symulacji wydajną usługę HPC, z priorytetem nadanym prywatności, bezpieczeństwu i dostępności. Dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk firm Siemens i AWS oprogramowanie Simcenter X działa zgodnie ze standardami branżowymi i posiada różne certyfikaty. Więcej informacji można znaleźć we wspólnym artykule technicznym firm Siemens i AWS na temat architektury i bezpieczeństwa.

Logo certyfikatów posiadanych przez firmę Siemens Digital Industries Software.

Zobacz w działaniu naszą symulację CFD w przeglądarce

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do zaawansowanego oprogramowania komputerowego i sprzętu za pomocą oprogramowania do symulacji CFD w przeglądarce.

00:00
00:00

Poznaj produkty do symulacji w chmurze