1. Home

Tecnomatix

Plant Simulation X Essentials

Twórz, analizuj i optymalizuj modele symulacji 3D systemów produkcyjnych przy użyciu obiektów podstawowych, obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, bibliotek i elementów sterujących dla maksymalnie 500 obiektów.


Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

Model symulacji 3D produkcji akumulatorów przedstawiony w oprogramowaniu Tecnomatix Plant Simulation.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Plant Simulation X Essentials?

Plant Simulation X Essentials to zaawansowane podstawowe rozwiązanie do wirtualizacji produkcji, które oferuje podstawowe funkcje symulacji statystycznej do tworzenia, analizowania i optymalizowania modeli symulacji 3D systemów produkcyjnych i ich procesów przy użyciu obiektów podstawowych, obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, bibliotek i elementów sterujących dla maksymalnie 500 obiektów.

Kluczowe funkcje

Symulacja, weryfikacja i optymalizacja
Twórz modele 3D wizualizacji obejmujące maksymalnie 500 obiektów, aby przy użyciu oprogramowania Plant Simulation Essentials symulować, weryfikować i optymalizować systemy i procesy produkcyjne. Można też optymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów, od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie.

Eksplorowanie i analizy
Dokładne modelowanie systemów logistycznych i produkcyjnych pozwala badać ich cechy i optymalizować ich działanie. Model cyfrowy umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i analiz warunkowych bez zakłócania istniejącego systemu produkcyjnego lub – gdy jest używany w procesie planowania – na długo przed zainstalowaniem rzeczywistego systemu. Rozbudowane narzędzia analityczne, statystyki i wykresy pozwalają oceniać różne scenariusze produkcyjne i podejmować szybkie, niezawodne decyzje na wczesnych etapach planowania produkcji. Sprawdź poprawność trasowania części i uzyskaj kompleksowy obraz stanu maszyn, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji i zarządzanie produkcją.

Sprawniejsza wymiana danych
Wykorzystaj integrację z takimi technologiami jak ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle i Socket, aby umożliwić bezpośredni dostęp do kodu innych firm, uzyskać integrację z bazami danych i zyskać wydajny transfer danych, co usprawnia symulację i monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Hierarchia modelu zakładu produkcyjnego, strefy produkcyjnej i pojedynczej maszyny w oprogramowaniu Plant Simulation.

Informacje o oprogramowaniu Plant Simulation X

Plant Simulation X to oprogramowanie udostępniane jako usługa (SaaS), które oferuje bogate możliwości wirtualizacji produkcji, co pozwala na symulowanie, badanie, analizowanie i optymalizowanie produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D i skorzystaj z dodatkowych zalet oprogramowania opartego na chmurze, takich jak elastyczność, współpraca, bezpieczeństwo i skalowalność.

Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty z serii Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.

Zalety oprogramowania Plant Simulation X:

  • Optymalizacja wydajności i zużycia energii przez istniejące systemy produkcyjne przed wdrożeniem
  • zmaksymalizować wydajność i wykorzystanie zasobów oraz zidentyfikować wąskie gardła na etapie planowania,
  • Zwiększenie produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji w linie produkcyjne
  • Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze

Precyzyjna analiza złożonych systemów przemysłowych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, segment średnich przedsiębiorstw

cenne narzędzie do optymalizacji operacji produkcyjnych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, segment średnich przedsiębiorstw

Szczegółowy wgląd w wydajność linii produkcyjnej

Anna S., Analityczka systemowa, korporacja

Oprogramowanie Plant Simulation X

Porównaj zestawione funkcje produktów Plant Simulation X.

Poznaj powiązane produkty rozwiązania Plant Simulation X

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksowe wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.