1. Home

Tecnomatix

Plant Simulation X Advanced

Modeluj, symuluj, eksploruj i optymalizuj systemy produkcyjne pod kątem przepływu materiałów, przepustowości, wykorzystania zasobów i logistyki na wszystkich poziomach planowania produkcji.

Tylko 1990,00 $ miesięcznie
Przeglądasz produkty i ceny dla kraju United States
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

Szczegółowy model symulacji 3D zakładu produkcyjnego przedstawiający samochody dostawcze, rozładunek materiałów, dwie strefy produkcji i magazyn wysokiego składowania w oprogramowaniu Plant Simulation Professional.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Plant Simulation X Advanced?

Rozwiązanie Plant Simulation X Advanced bazuje na produkcie Standard i zawiera kilka funkcji zaawansowanej symulacji statystycznej do modelowania, symulowania, eksploracji i optymalizacji systemów produkcyjnych i ich procesów pod kątem przepływu materiałów, przepustowości, wykorzystania zasobów, zużycia energii i logistyki na wszystkich poziomach planowania produkcji i projektowania fabryki przy użyciu nieograniczonej wielkości modelu.

Wykonaj weryfikację i optymalizację przepływu materiałów, przepustowości i ogólnego działania systemu z wysokim poziomem pewności przed rozpoczęciem produkcji. Zintegrowane rozwiązania do wirtualizacji produkcji umożliwiają import modeli CAD 3D, optymalizują zarządzanie zasobami i usprawniają procesy decyzyjne w planowaniu produkcji i logistyki.

Kluczowe funkcje

Symulacja, weryfikacja i optymalizacja
Twórz modele 3D z wizualizacjami o najwyższej złożoności. Symuluj, eksploruj i optymalizuj systemy produkcyjne pod kątem przepływu materiałów, przepustowości, wykorzystania zasobów i logistyki na wszystkich poziomach planowania produkcji i projektowania zakładów produkcyjnych. Można też optymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów, od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie. Ulepszaj modele symulacji 3D poprzez bezpośredni import danych CAD w celu zbudowania realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji.

Eksplorowanie i analizy
Dokładne modelowanie systemów logistycznych i produkcyjnych pozwala badać ich cechy i optymalizować ich działanie. Model cyfrowy umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i analiz warunkowych bez zakłócania istniejącego systemu produkcyjnego lub – gdy jest używany w procesie planowania – na długo przed zainstalowaniem rzeczywistego systemu. Rozbudowane narzędzia analityczne, statystyki i wykresy pozwalają oceniać różne scenariusze produkcyjne i podejmować szybkie, niezawodne decyzje na wczesnych etapach planowania produkcji. Sprawdź poprawność trasowania części i uzyskaj kompleksowy obraz stanu maszyn, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji i zarządzanie produkcją.

Analiza symulacji
Usprawnij procesy emulacji, ulepszaj analizę danych i zwiększ ogólną użyteczność dzięki kompleksowym, wbudowanym narzędziom do analizy.

Analizator kosztów
Oceniaj i analizuj koszty związane z różnymi komponentami i procesami w ramach modelu symulacji, aby ułatwić identyfikację czynników wpływających na koszty, ocenić możliwości obniżenia kosztów oraz zoptymalizować alokację zasobów w i poprawić efektywność ekonomiczną.

Analizator zużycia energii
Monitoruj i oceniaj zużycie energii w różnych komponentach i procesach, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy efektywności energetycznej, wspierać realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i optymalizować zużycie energii w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Próbnik sekwencyjny
Wykonuj badania sekwencyjne w celu określenia przedziałów ufności wartości docelowej, co pomaga dostosować liczbę obserwacji i osiągnąć pożądany poziom precyzji i skutecznego radzenia sobie z długimi okresami przygotowawczymi.

Sprawniejsza wymiana danych
Wykorzystaj integrację z takimi technologiami jak ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle i Socket, aby umożliwić bezpośredni dostęp do kodu innych firm, uzyskać integrację z bazami danych i zyskać wydajny transfer danych, co usprawnia symulację i monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Przeprowadź analizę i wizualizację zużycia energii w modelu symulacji 3D w oprogramowaniu Plant Simulation.

Informacje o oprogramowaniu Plant Simulation X

Plant Simulation X to oprogramowanie udostępniane jako usługa (SaaS), które oferuje wiodące w branży możliwości wirtualizacji produkcji, co pozwala na symulowanie, badanie, analizowanie i optymalizowanie produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D i skorzystaj z dodatkowych zalet oprogramowania opartego na chmurze, takich jak elastyczność, współpraca, bezpieczeństwo i skalowalność.

Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty z serii Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.

Zalety oprogramowania Plant Simulation X

  • Optymalizacja wydajności i zużycia energii przez istniejące systemy produkcyjne przed wdrożeniem
  • zmaksymalizować wydajność i wykorzystanie zasobów oraz zidentyfikować wąskie gardła na etapie planowania,
  • Zwiększenie produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji w linie produkcyjne
  • Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze

Dodatki do oprogramowania Plant Simulation X

Wydajne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzanie możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.

Precyzyjna analiza złożonych systemów przemysłowych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, segment średnich przedsiębiorstw

cenne narzędzie do optymalizacji operacji produkcyjnych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, segment średnich przedsiębiorstw

Szczegółowy wgląd w wydajność linii produkcyjnej

Anna S., Analityczka systemowa, korporacja

Oprogramowanie Plant Simulation X

Porównaj zestawione funkcje produktów Plant Simulation X.

Poznaj powiązane produkty rozwiązania Plant Simulation X

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksowe wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.