Plant Simulation X Essentials to zaawansowane podstawowe rozwiązanie do wirtualizacji produkcji, które oferuje podstawowe funkcje symulacji statystycznej do tworzenia, analizowania i optymalizowania modeli symulacji 3D systemów produkcyjnych i ich procesów przy użyciu obiektów podstawowych, obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, bibliotek i elementów sterujących dla maksymalnie 500 obiektów.
Kluczowe funkcje
Symulacja, weryfikacja i optymalizacja
Twórz modele 3D wizualizacji obejmujące maksymalnie 500 obiektów, aby przy użyciu oprogramowania Plant Simulation Essentials symulować, weryfikować i optymalizować systemy i procesy produkcyjne. Można też optymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów, od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie.
Eksplorowanie i analizy
Dokładne modelowanie systemów logistycznych i produkcyjnych pozwala badać ich cechy i optymalizować ich działanie. Model cyfrowy umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i analiz warunkowych bez zakłócania istniejącego systemu produkcyjnego lub – gdy jest używany w procesie planowania – na długo przed zainstalowaniem rzeczywistego systemu. Rozbudowane narzędzia analityczne, statystyki i wykresy pozwalają oceniać różne scenariusze produkcyjne i podejmować szybkie, niezawodne decyzje na wczesnych etapach planowania produkcji. Sprawdź poprawność trasowania części i uzyskaj kompleksowy obraz stanu maszyn, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji i zarządzanie produkcją.
Sprawniejsza wymiana danych
Wykorzystaj integrację z takimi technologiami jak ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle i Socket, aby umożliwić bezpośredni dostęp do kodu innych firm, uzyskać integrację z bazami danych i zyskać wydajny transfer danych, co usprawnia symulację i monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Informacje o oprogramowaniu Plant Simulation X
Plant Simulation X to oprogramowanie udostępniane jako usługa (SaaS), które oferuje bogate możliwości wirtualizacji produkcji, co pozwala na symulowanie, badanie, analizowanie i optymalizowanie produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D i skorzystaj z dodatkowych zalet oprogramowania opartego na chmurze, takich jak elastyczność, współpraca, bezpieczeństwo i skalowalność.
Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty z serii Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.
Zalety oprogramowania Plant Simulation X:
- Optymalizacja wydajności i zużycia energii przez istniejące systemy produkcyjne przed wdrożeniem
- zmaksymalizować wydajność i wykorzystanie zasobów oraz zidentyfikować wąskie gardła na etapie planowania,
- Zwiększenie produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji w linie produkcyjne
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze