Rozwiązanie Plant Simulation X Standard bazuje na produkcie Essentials i zawiera zaawansowane funkcje symulacji statystycznej do tworzenia, analizowania i optymalizowania modeli symulacji 3D systemów produkcyjnych i ich procesów przy użyciu obiektów podstawowych, obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, bibliotek i elementów sterujących o rozmiarze do 4000 obiektów.
Wykonaj weryfikację i optymalizację przepływu materiałów, przepustowości i ogólnego działania systemu z wysokim poziomem pewności przed rozpoczęciem produkcji.
Kluczowe funkcje
Symuluj, weryfikuj i optymalizuj
twórz modele wizualizacji 3D obejmujące maksymalnie 4000 obiektów, aby symulować, weryfikować i optymalizować systemy i procesy produkcyjne przy użyciu oprogramowania Plant Simulation X. Można też optymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów, od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie. Ulepszaj modele symulacji 3D poprzez bezpośredni import danych CAD w celu zbudowania realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji.
Eksplorowanie i analizy
Dokładne modelowanie systemów logistycznych i produkcyjnych pozwala badać cechy i optymalizować ich działanie. Model cyfrowy umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i analiz warunkowych bez zakłócania istniejącego systemu produkcyjnego lub – gdy jest używany w procesie planowania – na długo przed zainstalowaniem rzeczywistego systemu. Rozbudowane narzędzia analityczne, statystyki i wykresy pozwalają oceniać różne scenariusze produkcyjne i podejmować szybkie, niezawodne decyzje na wczesnych etapach planowania produkcji. Sprawdź poprawność trasowania części i uzyskaj kompleksowy obraz stanu maszyn, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji i zarządzanie produkcją.
Sprawniejsza wymiana danych
Wykorzystaj integrację z takimi technologiami jak ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle i Socket, aby umożliwić bezpośredni dostęp do kodu innych firm, uzyskać integrację z bazami danych i zyskać wydajny transfer danych, co usprawnia symulację i monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Informacje o oprogramowaniu Plant Simulation X
Plant Simulation X to oprogramowanie udostępniane jako usługa (SaaS), które oferuje wiodące w branży możliwości wirtualizacji produkcji, co pozwala na symulowanie, badanie, analizowanie i optymalizowanie produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D i skorzystaj z dodatkowych zalet oprogramowania opartego na chmurze, takich jak elastyczność, współpraca, bezpieczeństwo i skalowalność.
Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty z serii Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.
Zalety oprogramowania Plant Simulation X
- Optymalizacja wydajności i zużycia energii przez istniejące systemy produkcyjne przed wdrożeniem
- zmaksymalizować wydajność i wykorzystanie zasobów oraz zidentyfikować wąskie gardła na etapie planowania,
- Zwiększenie produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji w linie produkcyjne
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
Dodatki do oprogramowania Plant Simulation X
Wydajne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzanie możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.