Simcenter Mechanical

Simcenter 3D Structures Essentials

Accélérez la simulation par éléments finis avec Simcenter 3D Structures Essentials pour améliorer rapidement les performances structurelles de votre conception.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Simulation CFD d'un composant de véhicule réalisée avec le logiciel Simcenter Nastran.

Pourquoi Simcenter 3D Structures Essentials ?

Avantages : Votre conception survivra-t-elle aux conditions de charge auxquelles elle est confrontée et répondra-t-elle aux exigences ? Comment le saurez-vous sans construire des prototypes coûteux de votre conception ? La simulation structurelle peut vous aider à répondre à ces questions plus rapidement tout en réduisant les coûts associés aux tests physiques.

Améliorez rapidement les performances structurelles de votre conception grâce à un processus de simulation plus rapide. Simcenter 3D Structures Essentials vous aide à construire efficacement le modèle dont vous avez besoin à partir de la géométrie de conception assistée par ordinateur (CAO) plus rapidement que vous ne le pouvez avec les préprocesseurs traditionnels d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et d'analyse par éléments finis (MEF).


Qu'est-ce qui est inclus dans Simcenter 3D Structures Essentials ?

Simcenter 3D Structures est un environnement unique, évolutif, ouvert et extensible pour l'analyse structurelle par éléments finis. Simcenter 3D Structures Essentials est un ensemble comprenant les éléments suivants :

  • Simcenter 3D Engineering Desktop
  • Solveur Simcenter Nastran Basic
  • Teamcenter Share

Avec ces outils, Simcenter 3D Structures Essentials vous permet de bénéficier d'une modélisation de simulation de pointe et d'effectuer des analyses structurelles de base à l'aide d'un solveur standard.

Fonctionnalités clés :

Un solveur de confiance
Simcenter Nastran est utilisé par les géants industriels depuis plus de 50 ans, et vous pouvez maintenant accéder à cette technologie éprouvée et fiable grâce à Simcenter 3D Structures Essentials. Simcenter Nastran est entièrement intégré à l'environnement de Simcenter 3D, ce qui vous permet de simuler vos conceptions pour les analyses suivantes :

  • Statique linéaire
  • Modes propres
  • Flambage
  • Régime permanent et transfert thermique transitoire

Processus de simulation plus rapides
En plus d'un solveur puissant, Simcenter 3D Structures Essentials comprend un environnement intégré de pré/post-traitement qui accélère le processus de simulation en vous aidant à concevoir le modèle dont vous avez besoin à partir de la géométrie CAO plus rapidement qu'avec les préprocesseurs IAO traditionnels. Avec l'environnement de modélisation Simcenter 3D, vous pouvez :

  • Modifier votre géométrie de primitive à partir de n'importe quelle source CAO
  • Adapter votre maillage au type d'application dont vous avez besoin
  • Créer et gérer des assemblages complexes en toute simplicité
  • Effectuer des simulations rapidement après avoir modifié vos conceptions

Collaboration basée sur le cloud
Votre abonnement inclut également l'accès à Teamcenter Share, une solution de collaboration cloud nouvelle génération de Siemens. Avec des fonctionnalités de stockage centralisé et sécurisé ainsi que de partage via adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément et en toute sécurité avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour que les administrateurs puissent accéder à Teamcenter Share et attribuer des privilèges supplémentaires.

Les services cloud Teamcenter Share sont limités à 10 utilisateurs autorisés (y compris les utilisateurs invités) par projet de collaboration, sauf si le client a acheté des droits supplémentaires. L'espace de stockage indiqué ci-dessus pour Teamcenter Share vient s'ajouter à l'espace de stockage flottant de 500 Go disponible pour tout abonnement en cours. Il peut être utilisé pour tous les abonnements du client qui incluent les services cloud Teamcenter Share et qui sont assignés au même locataire. Les nombres indiqués ci-dessus concernant les utilisateurs autorisés et le stockage pour Teamcenter Share ne sont pas indiqués par quantité.

Tous les utilisateurs Teamcenter Share autorisés (sauf les utilisateurs invités) auront accès à la formation à la demande "Démarrer avec Siemens Xcelerator Academy" (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.

Guide des solutions Simcenter 3D Structures

Découvrez les détails de la simulation structurelle avec Simcenter 3D.

Convivial

Ingénieur mécanique, client de PME.

Simcenter 3D est un excellent outil pour la simulation MEF

Responsable de la conception, client d'entreprise.

Meilleur logiciel de simulation

Utilisateur vérifié dans le secteur automobile, petite entreprise.

Lire les études de cas

Driving the future of engine development with CAE
Case Study

Driving the future of engine development with CAE

NX and Simcenter 3D software shorten product development cycles and streamline processes...