最高の予測シミュレーションとテスト・アプリケーションのソリューション・ポートフォリオでエンジニアを支援します。Simcenterは、豊富なツールのスイートとエンジニアリングに関する深い専門知識および専用のサポートを組み合わせています。Simcenterでイノベーションを創出: より優れた製品をより迅速に提供できるようにします。
数値流体力学 (CFD) と計算化学を、外部空気力学、混相および反応流、電子機器冷却、材料特性予測など、無限のアプリケーションに活用する方法をご覧ください。
高性能電磁界シミュレーションを使用すると、電磁両立性 (EMC) と電磁干渉 (EMI) の問題に対処し、接続性とレーダー性能を向上させることが可能になります。
物理試験からデータを取得して処理するソリューションにより、試験プロセスを強化し、生産性と製品イノベーションを促進します。
Simcenterシステム・シミュレーション・ソリューションを使用すれば、開発の初期段階から性能属性を評価して、バランスを調整することができます。シーメンスの全ポートフォリオをご覧ください。
Simcenterは、製品の機械的性能を予測するために必要なツールを備えています。Simcenterメカニカル・ツールの全ラインナップをご覧ください。
モデルベースのシステム・エンジニアリングを使用して、製品開発プロセスを「シフトレフト」します。シミュレーション・モデルから得た知見に基づいて初期のコンセプト段階の設計に情報をフィードバックし、業界をリードする練成シミュレーションを使用してシステム全体のパフォーマンスを要件に照らして検証します。
業界をリードするPLMソリューションに基づくシミュレーション・プロセスおよびデータ管理 (SPDM) との統合を維持します。複合領域の設計解析と最適化 (MDAO) およびモデル次数削減 (MOR) 技術の可能性を探ります。
Simcenterは、自動運転車の性能を予測するために必要なツールを備えています。Simcenterの自律性ツールのラインナップをご覧ください。
Deliver innovative designs in the cloud with Simcenter cloud solutions. Explore our software as a service (SaaS) suite to model the complexity, explore the possibilities and go faster.