Simcenter Mechanical

Simcenter Motorsolve software

Twórz dokładne projekty silników elektrycznych za pomocą łatwego w użyciu oprogramowania. Simcenter Motorsolve to kompletne rozwiązanie do projektowania i analizy silników elektrycznych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Grafika przekrojowa przedstawiająca projekt silnika elektrycznego w oprogramowaniu Motorsolve.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Motorsolve?

Uzyskaj dostęp do kompletnego rozwiązania do projektowania i analizy maszyn elektrycznych

Simcenter Motorsolve to rozwiązanie do projektowania i analizy maszyn z magnesami stałymi, indukcyjnych, synchronicznych, komutowanych elektronicznie i szczotkowych. Oprogramowanie wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES) z intuicyjnym interfejsem do dokładnych symulacji maszyn elektrycznych.

Modelowanie złożoności
Oprogramowanie Simcenter Motorsolve oferuje zautomatyzowany silnik MES, aby zapewnić dokładne symulacje i prognozowanie działania w przypadku występowania nasycenia, histerezy i prądów wirowe, strat uzwojenia i efekty wypierania prądu. Oprogramowanie Simcenter Motorsolve umożliwia przeprowadzanie sprzężonych analiz elektromagnetycznych i termicznych. Materiały komponentów są automatycznie aktualizowane na podstawie lokalnego rozkładu temperatury, aby umożliwić dokładne prognozowanie wpływu temperatury na pole elektromagnetyczne.

Szybsze działania
Oprogramowanie Simcenter Motorsolve jest narzędziem opracowanym specjalnie z myślą o projektowaniu silników. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i środowisku projektowania można budować modele od podstaw lub importować geometrie i uzyskiwać wstępne wyniki w ciągu kilku minut, a następnie udoskonalać model w celu uzyskania bardziej szczegółowej analizy. Oprogramowanie oferuje szeroką gamę standardowych wykresów ze wstępnie skonfigurowanymi warunkami początkowymi.

Zachowaj integrację
Oprogramowanie Simcenter Motorsolve obsługuje eksport różnych modeli zachowań 1D na podstawie działania linearnego i nielinearnego. Te modele można następnie importować jako modele podrzędne lub bloki do różnych pakietów symulacji systemu, takich jak Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim i inne narzędzia.

Co nowego?

Zachowaj integrację z rozwiązaniami Simcenter do elektromagnetyki.

Funkcje oprogramowania Simcenter Motorsolve

Uzwojenie cewki silnika elektrycznego

Układ uzwojenia cewki silnika elektrycznego ma kluczowe znaczenie dla projektowania i działania silnika elektrycznego. Do określenia pełnej listy wszystkich możliwych zrównoważonych układów zastosowano wyjątkową technologię, ułatwiającą ocenę alternatywnych rozwiązań. Wszystkie istotne czynniki są obliczane automatycznie.

Każdy wstępnie zdefiniowany układ można zmodyfikować, a uzwojenie cewki można wprowadzić ręcznie. Dostępna jest obszerna lista wykresów uzwojenia (wsteczne EMF, schemat Görgesa, MMF ze szczeliną powietrzną i inne).

Grafika przedstawiająca układ uzwojenia cewki silnika elektrycznego

Typy silników elektrycznych

Kompletne oprogramowanie do projektowania i analizy maszyn z magnesami stałymi, indukcyjnych, synchronicznych, elektronicznych oraz komutowanych za pomocą szczotek.

Interfejs oparty na szablonach jest łatwy w użyciu i dostatecznie elastyczny, aby obsłużyć praktycznie każdą topologię silnika. Można importować niestandardowe profile wirnika i stojana.

Sześć różnych produktów wyświetlanych w pulpitach nawigacyjnych oprogramowania Simcenter Motorsolve

Automatyzacja MES

Wykorzystaj bardziej wydajny proces projektowania silnika elektrycznego z automatyzacją MES typowych zadań pre/-postprocessingu.

Typowe działania MES, takie jak udoskonalanie siatki, definiowanie przestrzeni obliczeniowej i postprocessing, nie są wymagane. Wirtualne eksperymenty i eksport modeli 1D są również wstępnie skonfigurowane.

Obraz mapy ciepła utworzony przy użyciu symulacji elektromagnetycznej w rozwiązaniu Simcenter

Analiza termiczna silnika

Wykorzystaj możliwości bezproblemowej współsymulacji elektromagnetycznej i analizy termicznej silników elektrycznych, aby zbadać wpływ ciepła i różnych strategii chłodzenia na osiągi. Przy zastosowaniu solidnego i wysoce efektywnego zautomatyzowanego silnika 3D MES można uzyskać wyniki dotyczące osiągów oparte na analizie temperatury w stanie ustalonym lub nieustalonym.

Przeczytaj blog

Analiza termiczna części silnika elektrycznego

Przeprowadzanie eksperymentów wirtualnych

Użyj wstępnie skonfigurowanych eksperymentów wirtualnych, aby ocenić symulowane osiągi silników elektrycznych. W ich wyniku można uzyskać informacje dotyczące ilości wyjściowych, przebiegów, pól i wykresów.

Eksperymenty wirtualne obejmują analizę całej krzywej charakterystyki prędkościowej momentu obrotowego, wydajności termicznej, charakterystyki silnika, przebiegów chwilowych i problematycznych punktów.

Przeczytaj blog

Pulpit nawigacyjny oprogramowania Simcenter Motorsolve z częścią silnika elektrycznego