Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

Oprogramowanie Simcenter E-machine Design służy do projektowania i symulowania działania silników różnego typu, m.in. bezszczotkowych silników PM, silników indukcyjnych, reluktancyjnych silników przełączanych i silników o strumieniu osiowym.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Dwoje inżynierów patrzących na oprogramowanie Simcenter E-Machine Design wyświetlane na ekranie.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter E-Machine Design?

Oprogramowanie Simcenter E-Machine Design umożliwia szybkie opracowywanie projektów maszyn elektrycznych za pomocą interfejsu użytkownika opartego na szablonach, co skraca czas i koszty rozwoju produktu

Modelowanie złożoności – z odpowiednim poziomem dokładności
Simcenter E-Machine Design to jedyne oprogramowanie, które pozwala na wybór eksperymentu spośród analitycznych symulacji EMAG, skalibrowanych analitycznych symulacji EMAG lub symulacji EMAG metodą elementów skończonych (MES).Ta wszechstronność pozwala na dostosowanie dokładności i czasu zbierania danych dotyczących działania do odpowiedniego etapu projektowania.

Szybsze działanie – dzięki gotowym szablonom
Szablony dostępne w oprogramowaniu eliminują konieczność korzystania z usług eksperta w dziedzinie analiz MES oraz skomplikowany proces tworzenia modelu, dopracowywania siatki, definiowania pożądanego eksperymentu i jego weryfikacji. Zamiast tego można użyć oprogramowania opartego na szablonach, aby automatycznie wykonywać szeroki zakres eksperymentów.

Wystarczy zainicjować koncepcję, precyzyjnie ją zdefiniować i szybko ocenić je działanie, bez konieczności stosowania wielu fizycznych prototypów.

Wiele możliwości – kompleksowe rozwiązanie
To jedyny produkt na rynku, który zapewnia kompleksowe rozwiązanie do weryfikacji działania maszyny w warunkach roboczych. Można uniknąć licznych potencjalnych awarii, stosując automatyczne, sprzężone efekty mangetotermiczne od samego początku procesu. Nie ma potrzeby wymiany plików danych ani geometrii w celu uzyskania sprzężenia, co eliminuje potencjalne błędy użytkownika.

To jedyne narzędzie do projektowania maszyn, które oferuje sparametryzowane szablony i funkcje modelowania zarówno w odniesieniu do maszyn o strumieniu promieniowym, jak i osiowym.

Ponadto oprogramowanie E-Machine Design bezproblemowo integruje funkcje optymalizacji lub badania projektu dzięki specjalnemu portalowi umożliwiającymi połączenie z rozwiązaniem Simcenter HEEDS.

Zapewniona integracja – z rozwiązaniem Simcenter Xcelerator
Wyprodukowanie wysokiej klasy pojazdu elektrycznego, który jest zarówno wydajny, jak i cichy, wymaga pracy całego zespołu inżynierów zajmujących się silnikiem i jego obudową, przekładnią itp. oraz dogłębnego zrozumienia parametrów wibroakustycznych pojazdu. Narzędzia Simcenter umożliwiają symulowanie działania wszystkich tych komponentów, a dzięki natywnym formatom plików wszyscy inżynierowie mogą aktualizować projekt, co zapewnia im dostęp do najnowszych wersji danych.

Przyspieszenie procesu projektowania maszyn elektrycznych, optymalizacja i innowacje

Oprogramowanie Simcenter E-Machine Design to nowy produkt oparty na solidnych fundamentach: wykorzystuje to, co najlepsze w rozwiązaniach Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve i Simcenter MAGNET, do replikowania eksperymentów z maszynami elektrycznymi.

Funkcje oprogramowania Simcenter E-Machine Design