Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ Essentials

Przy użyciu oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ Essentials do wielodomenowych analiz CFD można modelować złożoność i badać możliwości działania produktów w rzeczywistych warunkach.

Tylko 2625,00 $ miesięcznie
Przeglądasz produkty i ceny dla kraju United States
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

Computational fluid dynamics (CFD) simulation visual from the Simcenter STAR-CCM+ software.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter STAR-CCM+ Essentials?

Korzyści: Zwiększenie produktywności dzięki w pełni zintegrowanemu interfejsowi użytkownika. Zarządzanie nawet najbardziej złożonymi zastosowaniami. Skrócenie czasu przygotowania analizy mechaniki płynów CFD. Wykorzystanie kompleksowej, bezkodowej automatyzacji przepływu informacji i wbudowanych funkcji badania projektu.

Simcenter STAR-CCM+ to oprogramowanie do wielodomenowych analiz mechaniki płynów (CFD), umożliwiające inżynierom modelowanie złożoności i badanie możliwości działania produktów w rzeczywistych warunkach pracy.


Co oferuje oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ Essentials?

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ Essentials oferuje następujące możliwości:

  • Sesja szeregowa Simcenter STAR-CCM+: jedna instancja oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ umożliwia korzystanie z jednego rdzenia w autoryzowanej lokalizacji. Sesja obejmuje wszystkie funkcje przetwarzania wstępnego i końcowego, a także pełen zakres narzędzi wielodomenowych; można ją uruchamiana interaktywnie lub wsadowo na lokalnych lub zdalnych zasobach obliczeniowych.
  • Trzy tokeny mocy obliczeniowej: tokeny mocy obliczeniowej są dodatkami do Simcenter STAR-CCM+. W autoryzowanej lokalizacji każdy token mocy obliczeniowej umożliwia licencję HPC, czyli dodatkowy rdzeń do wykorzystania. W połączeniu z licencją na sesję szeregową można równolegle uruchomić pojedynczą symulację CFD na maksymalnie czterech rdzeniach.
  • Dostęp do Teamcenter Share: oparte na chmurze rozwiązanie firmy Siemens oferujące funkcje współpracy nowej generacji. Dzięki funkcjom takim jak bezpieczne przechowywanie danych w centralnej lokalizacji i udostępnianie na podstawie adresu e-mail Teamcenter Share pozwala na szybką, bezpieczną i prostą współpracę ze współpracownikami, partnerami i klientami. Więcej informacji na temat rozwiązania Teamcenter Share

Kluczowe funkcje

Zwiększenie produktywności dzięki w pełni zintegrowanemu interfejsowi użytkownika
Za pomocą jednego, ujednoliconego oprogramowania STAR-CCM+ do symulacji analiz mechaniki płynów można uzyskać dostęp do wielu przydatnych narzędzi, od przetwarzania wstępnego, przez tworzenie siatki, modelowanie wielodomenowe, po analizę złożonych danych, fotorealistyczną wizualizację i rzeczywistość wirtualną.

Wykorzystanie złożonych aplikacji ze zintegrowanymi funkcjami wielodomenowymi i modelowania ruchu
Zaprojektowane jako wielodomenowe narzędzie do analiz CFD, oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ uwzględnia różne zjawiska fizyczne, nie ograniczając się do przepływu płynów i przekazywania ciepła. Dostępne funkcje modelowania obejmują przepływy jedno- i wielofazowe, dynamikę cząstek, przepływy reaktywne, interakcję płynów i struktury, aeroakustykę, reologię i modelowanie sił elektrodynamicznych. Dzięki w pełni zintegrowanej platformie solwerów można przeprowadzać nawet najbardziej złożone, wielodomenowe symulacje mechaniki płynów.

Skrócenie czasu przygotowania analiz CFD dzięki automatycznemu tworzeniu siatki i wstępnemu przetwarzaniu złożonych geometrii
Dzięki oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+ czas przygotowania symulacji można liczyć w godzinach, zamiast w tygodniach. Dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak zautomatyzowane czyszczenie danych CAD, zawijanie powierzchni i zautomatyzowane tworzenie siatek o wysokim stopniu wierności, można poświęcić czas na to, co naprawdę ważne: projektowanie lepszych produktów.

Wykorzystanie kompleksowej, bezkodowej automatyzacji przepływu informacji i w pełni wbudowanych funkcji badania projektu
W przeciwieństwie do innych narzędzi oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ opracowano wokół koncepcji całkowitego zautomatyzowania symulacji, aby umożliwić badanie projektów z wykorzystaniem wyników analiz CFD.

Wielodomenowe rozwiązania Simcenter STAR-CCM+

Dowiedz się więcej o wielodomenowych rozwiązaniach Simcenter STAR-CCM+.

To zaawansowane i niezawodne oprogramowanie do analiz CFD

Kantha Rao M., małe przedsiębiorstwo

Proste oprogramowanie do wykonywania analiz CFD zawierające zaawansowane funkcje modelowania

Thilo S., branża półprzewodników

Najlepszy w swojej klasie wielozadaniowy kod do analiz CFD

Thomas K., kierownik techniczny, branża motoryzacyjna