Vorteile: Wird Ihre Konstruktion den Belastungsbedingungen standhalten und die Anforderungen erfüllen? Wie können Sie das wissen, ohne teure Prototypen Ihrer Konstruktion zu bauen? Die Struktursimulation kann Ihnen helfen, diese Fragen schneller zu beantworten und gleichzeitig die mit physikalischen Tests verbundenen Kosten zu senken.
Verbessern Sie schnell die strukturelle Leistung Ihrer Konstruktion mit einem schnelleren Simulationsprozess. Simcenter 3D Structures Essentials hilft Ihnen, das benötigte Modell aus CAD-Geometrie (Computer-Aided Design) schneller zu erstellen, als dies mit herkömmlichen Preprozessoren für Computer-Aided Engineering (CAE) und Finite-Elemente-Analyse (FEA) möglich ist.
Was ist in Simcenter 3D Structures Essentials enthalten?
Simcenter 3D Structures ist eine einheitliche, skalierbare, offene und erweiterbare Umgebung für eine auf Finite-Elemente basierende Strukturanalyse. Simcenter 3D Structures Essentials ist ein Bundle, das Folgendes enthält:
- Simcenter 3D Engineering Desktop
- Simcenter Nastran Basic Solver
- Teamcenter Share
Mit Simcenter 3D Structures Essentials erhalten Sie eine erstklassige Simulationsmodellierung mit der Möglichkeit, grundlegende Strukturanalysen mit einem Solver nach Branchenstandard durchzuführen.
Wichtige Merkmale:
Zuverlässiger Solver
Simcenter Nastran wird von Industriegiganten seit mehr als 50 Jahren eingesetzt. Mit Simcenter 3D Structures Essentials erhalten Sie jetzt Zugang zu dieser bewährten und zuverlässigen Technologie. Simcenter Nastran ist nahtlos in die Simcenter 3D-Umgebung integriert, sodass Sie Ihre Konstruktionen für die folgenden Analysen übergangslos simulieren können:
- Linear-statisch
- Normalmodi
- Knicken/Beulen
- Stationäre und zeittransiente Wärmeübertragung
Schnellere Simulationsprozesse
Neben einem leistungsstarken Solver beinhaltet Essentials eine integrierte Vor- und Nachbearbeitungs-Umgebung, die den Simulationsprozess dadurch beschleunigt, dass Sie das erforderliche Modell basierend auf der CAD-Geometrie schneller als mit herkömmlichen CAE-Preprozessoren erstellen können. Mit der Modellierungsumgebung von Simcenter 3D können Sie:
- Ihre Geometrie aus einer beliebigen CAD-Quelle schnell und intuitiv bearbeiten und Features entfernen
- Ihr Modell umfassend vernetzen, damit es zu der von Ihnen benötigten Anwendung passt
- Große FE-Baugruppen einfach erstellen und verwalten
- Ihr Modell nach einer Konstruktionsänderung schnell neu simulieren
Zusammenarbeit in der Cloud
Ihr Abonnement umfasst auch den Zugang zu Teamcenter Share, einer Siemens-Lösung der nächsten Generation für die Zusammenarbeit in der Cloud. Mit Funktionen wie der sicheren, zentralen Speicherung und der gemeinsamen Nutzung von E-Mail-Adressen ermöglicht Teamcenter Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Ein Enterprise Cloud Account (ECA) wird Ihnen für Administratoren zur Verfügung gestellt, um Zugang zu Teamcenter Share zu erhalten und zusätzliche administrative Rechte zu delegieren.
Für Teamcenter Share-Cloud-Services gilt eine Begrenzung auf 10 autorisierte Anwender (einschließlich Gastanwender) pro gemeinschaftlichem Projekt, es sei denn, der Kunde hat zusätzliche Nutzungsrechte erworben. Das oben angegebene Speichervolumen für Teamcenter Share ist ein zusätzlicher Wert zu dem freien Speicherplatz von 500 GB, der für die Nutzung aller aktuellen Abonnements des Kunden zur Verfügung steht, die Teamcenter Share Cloud-Services beinhalten und demselben Tenant zugewiesen sind. Die oben genannten Zahlen für autorisierte Anwender und die Speicherung für Teamcenter Share sind nicht auf einer Mengenbasis aufgeführt.
Mit Ausnahme von Gastanwendern erhalten alle berechtigten Anwender der Teamcenter Share-Cloud-Services Zugriff auf das On-Demand-Training „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) im Siemens Xcelerator Academy-Portal.