Simcenter Mechanical

Simcenter 3D software

Affronta le sfide ingegneristiche più complesse migliorando l’efficienza della simulazione. Simcenter 3D è una delle soluzioni CAE più complete e totalmente integrate.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in United States
Cambia paese

Immagine di un modello 3D creato con il software Simcenter 3D.

Perché scegliere Simcenter 3D?

Simcenter 3D aiuta a modellare e valutare le prestazioni di prodotti complessi attraverso miglioramenti rivoluzionari nell'efficienza della simulazione. L'integrazione di più domini fisici in un unico ambiente di modellazione di simulazione consente di ottenere più rapidamente una migliore comprensione delle prestazioni dei prodotti.

Velocizza il lavoro con un desktop di progettazione comune
Simcenter 3D è un ambiente integrato in cui puoi eseguire tutte le operazioni di pre e post-processing CAE. Gli impareggiabili strumenti di manipolazione della geometria consentono di eliminare intuitivamente e astrarre la geometria CAD (computer-aided design) da qualsiasi fonte. Gli strumenti completi di meshing e modellazione supportano più applicazioni di simulazione e offrono la capacità unica di associare il modello di analisi ai dati di progettazione. Ciò consente di accelerare il noioso processo di modellazione e di mantenere i modelli di analisi sincronizzati con i progetti più recenti.

Modella la complessità simulando molti fenomeni fisici
Simcenter 3D integra solutori di simulazione multidisciplinari e standard del settore dall'ambiente di progettazione centralizzato. I solutori di simulazione 3D di Simcenter per le strutture, l'acustica, la dinamica strutturale, la durabilità, il movimento, la termica, l'elettromagnetica e altro ancora aiutano a prevedere le prestazioni del mondo reale per un'ampia varietà di domini fisici. Questa stretta integrazione di soluzioni semplifica i processi multifisici che altrimenti sarebbero troppo difficili da eseguire.

Esplora le possibilità attraverso l'automazione della simulazione
Il vero valore della simulazione non sta solo nel ridurre il numero di test fisici necessari, ma anche nel numero di opzioni di progettazione che la simulazione consente di esplorare. Simcenter 3D consente di automatizzare la modifica della geometria, dei modelli di simulazione e dei parametri della soluzione in modo da poter esplorare con strumenti integrati di esplorazione dello spazio di progettazione. Oltre al supporto dei solutori Siemens, Simcenter 3D può essere utilizzato come strumento di pre- e post-processing per altri solutori di terzi particolarmente diffusi, tra cui ANSYS, Abaqus, MSC Nastran e LS-Dyna. Ciò significa che puoi sfruttare l'eccellente associatività CAD, l'editing geometrico e gli strumenti di meshing completi per esplorare tutte le tue esigenze di simulazione.

Mantieni l’integrazione grazie alla gestione dei dati ottimale
Come parte del portafoglio di strumenti di simulazione Simcenter, Simcenter 3D si integra con il digital thread che comprende la simulazione 3D, la simulazione 1D e le soluzioni di test. Tuttavia, la simulazione è solo una parte di un digital thread più lungo che attraversa i processi di sviluppo del prodotto. Simcenter 3D mantiene inoltre i processi di simulazione legati a questo thread più lungo con un ambiente gestito in modo trasparente che si collega alla gestione dei dati di simulazione. Ciò mantiene i processi di simulazione sincronizzati con i processi di sviluppo digitale come CAD, routing, requisiti di prodotto e processi di produzione.

Usufruisci di licenze flessibili
Per rendere Simcenter 3D ancora più flessibile per il team di simulazione, Simcenter 3D offre licenze token basate sul valore. Invece di acquistare singole licenze per ogni modulo aggiuntivo, puoi acquistare pacchetti di token che consentono a te e al tuo team di accedere immediatamente alla maggior parte dei moduli di Simcenter 3D.

Scopri le novità nell'ultima versione

Flusso di lavoro NVH e-drive end-to-end, analisi più semplice della resistenza a fatica, effetti viscotermici per l'acustica, solutori più veloci e altro ancora: scopri cosa c'è in Simcenter 3D.

Case study

DENSO

Scopri come DENSO utilizza il processo integrato Simcenter 3D e NX per ridurre i tempi di simulazione dei componenti dell'80% automatizzando i processi di simulazione per semplificare i flussi di lavoro di progettazione e simulazione automobilistica.

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Azienda:DENSO

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Funzionalità del software Simcenter 3D