1. Home

Opcenter

Opcenter Intra Plant Logistics

Te funkcje w połączeniu z zarządzaniem zapasami i technologią JIT pozwala zapewnić odpowiedni poziom zapasów i przepływ materiałów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w United States
Zmień kraj

00:00
00:00

Optymalizacja przepływu materiałów z magazynu do hali produkcyjnej

Dzięki oprogramowaniu Opcenter Intraplant Logistics z zaawansowanymi funkcjami logistyki wewnątrzzakładowej można zwiększyć wydajność linii, uzyskać precyzyjną kontrolę nad zapasami i zapewnić płynny przepływ materiałów między magazynem i halą produkcyjną.

Dostęp do zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym
Poznaj bieżący stan zapasów i dokładną lokalizację poszczególnych materiałów. Funkcja monitorowania materiałów pozwala zbierać informacje o wydajności ich wykorzystania w czasie rzeczywistym i uzyskać dokładny wgląd w zapasy aż do poziomu przewoźnika. To rozwiązanie ma zastosowanie do wszystkich stanowisk roboczych zużywających materiały, w tym zautomatyzowanych maszyn umieszczających, ręcznych stanowisk montażowych, punktów montażu układów i punktów przetwarzania z dozowaniem i nakładaniem powłok.

Kierownik ds. logistyki wewnątrzzakładowej chodzący po magazynie.

Inteligentne uzupełnianie materiałów na czas
Wyeliminuj przestoje i popraw wykorzystanie zasobów. Dzięki uzupełnianiu materiałów na czas (JIT. ang. „just-in-time”) można skrócić przestoje spowodowane dostarczeniem niewłaściwych części lub oczekiwaniem na dostawę nowego materiału. Rozwiązanie logistyki wewnątrzzakładowej (IPL) monitoruje harmonogram produkcji, aby prognozować zapotrzebowanie na materiały w kontekście zaplanowanej produkcji. Po utworzeniu prognozy system wybiera idealny materiał na podstawie konfigurowalnych reguł kosztowych i zmian zadań.

Światło w magazynie.

Zarządzanie pamięcią masową eKanban
Zmniejsz poziom zapasów i produkcji w toku. Automatyczne monitorowanie zużycia i odpadów z każdego pojemnika dostarcza informacji o ilości materiału pozostałego w pojemniku i jego dokładnej lokalizacji. Pomaga to zmniejszyć ilość prac w toku w hali produkcyjnej dzięki wyeliminowaniu potrzeby stosowania ogromnych zestawów materiałów i zapasów buforowych. Reguły Kanban dotyczące uzupełniania materiałów można skonfigurować dla obszarów przechowywania i punktów uzupełniania.

Kierownik logistyki wewnątrzzakładowej patrzący na dysk w zakładzie produkcyjnym.

Zarządzania materiałami specjalnymi
Dopilnuj, aby przeterminowane materiały nie dotarły do hali produkcyjnej. Dzięki zautomatyzowanym alarmom konfigurowanym dla dowolnych materiałów w dowolnym środowisku można łatwo zarządzać zapasami wrażliwymi i z terminem ważności, takimi jak urządzenia urządzenia wrażliwe na wilgoć (MSD). Materiały wrażliwe na wilgoć lub przeterminowanie materiały identyfikowane na etapie ich rejestracji, a przekroczenie ich terminu użycia może skutkować wymuszeniem zatrzymania pracy maszyny lub personelu. Zarządzanie MSD obejmuje procesy starzenia, przechowywania na sucho i spiekania.

Pracownik fabryki używający systemu zarządzania magazynem.

Aktywne zarządzanie magazynem
Organizuj zadania związane z uruchomieniem, zestawianiem i kompletacją. Zarządzaj odbiorem towarów przychodzących dzięki szybkiej rejestracji i składowaniu materiałów, a także zadaniami magazynowymi związanymi z dostawą produktów. Oprogramowanie Opcenter Intraplant Logistics umożliwia wizualizację i określanie priorytetów żądań oraz synchronizację zadań w zakresie kompletacji, walidacji i monitorowania materiałów. Przenośne urządzenia dostarczają informacje o uruchamianiu zadań w czasie rzeczywistym, ułatwiając pracę operatorów.

Operator wózka podnośnikowego używa systemu zarządzania magazynem do organizowania rzędów zapasów magazynowych.

Zarządzanie transportem materiałów
Uzyskaj doskonały wygląd w materiały. Monitoruj materiały w ramach operacji logistycznych, kieruj ich ręcznym transportem lub zintegruj zarządzanie pojazdami sterowanymi automatycznie (AGV) z procesami kompletacji i dostarczania materiałów. Prognozuj zapotrzebowanie na uzupełnianie materiałów, identyfikuj idealne materiały i steruj zautomatyzowanymi rozwiązaniami obsługi magazynów, aby przeprowadzać kompletację i przygotowywać zestawy. Dzięki integracji pojazdów AGV można przekazywać instrukcje kierownikowi floty, aby dostarczył materiał przed terminem dostawy, zwiększając w ten sposób efektywność.

Hala produkcyjna z ramionami robotów pracującymi nad zarządzaniem zapasami.

Kontrola nad logistyka materiałową w całym zakładzie

Obejrzyj webinar na żądanie, aby dowiedzieć się, jak producenci wykorzystują oprogramowanie Opcenter firmy Siemens i cyfrowego bliźniaka do optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej. Dowiedz się więcej

An autonomous robot, with a blurred background that suggests motion, and a blue sphere graphic on it

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.