Simcenter

Simcenter Micred hardware

Dzięki rozwiązaniu do testów łączącemu precyzyjne pomiary charakterystyki termicznej z automatyczną oceną i binowaniem o wysokiej przepustowości można efektywniej zapewniać jakość termiczną pakietów półprzewodników.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w United States
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

Battery showing neutral and live wires connection.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter Micred?

Nieniszczące, powtarzalne i ustandaryzowane metody testowania
Rodzinę produktów Simcenter Micred obejmującą oprogramowanie i sprzęt opracowano z myślą o przeprowadzeniu oceny wydajności termicznej komponentów elektronicznych w warunkach statycznych i dynamicznych. System testowania termicznych stanów nieustalonych mierzy odpowiedź temperaturową testowanego urządzenia na szybką zmianę zastosowanej mocy grzewczej. Temperatura złącza jest rejestrowana na podstawie parametru wrażliwego na temperaturę wybranego przez użytkownika na etapie kalibracji. Metody pomiarów są zgodne z powszechnie stosowanymi wytycznymi branżowymi, takimi jak standardy JEDEC i wytyczne kwalifikacyjne dla branży motoryzacyjnej (AQG, ang. Automotive Qualification Guidelines) ECPE. Uzyskane dane są używane do generowania profili impedancji cieplnej, które dostarczają informacji o charakterystyce termicznej komponentu.

Określanie wskaźników termicznych, niezawodności termicznej i oceny jakości
Profile impedancji termicznej są następnie wykorzystywane do identyfikowania potencjalnych problemów, takich jak degradacja ścieżki termicznej oraz umożliwiają określenie lokalizacji wszelkich zmian oporu cieplnego. Jest to doskonałe narzędzie do diagnozowania termicznych skutków starzenia, uszkodzeń, awarii itp., w połączeniu z wykrywaniem przerwanych połączeń drutowych, zmęczenia lutów, pęknięć matrycy i podłoża w czasie rzeczywistym.

Wysoka wierność pomiarów w szerokim spektrum zastosowań
Narzędzia testowe Simcenter Micred oferują szereg systemów zaprojektowanych z myślą o specyfice różnych zastosowań i branż. Łączy je wykorzystanie zaawansowanych technologii pomiarowych i kontrolnych zapewniających wysoką dokładność, szybkość i precyzję testów. Re rozwiązania są używane przez ośrodki badawcze, jak również w branży półprzewodników, elektroniki użytkowej, motoryzacyjnej i LED w procesach inżynierii komponentów, prototypowania i testowania.

Tradycja innowacyjności
Rodzina produktów Simcenter Micred została początkowo opracowana przez naukowców z Wydziału Urządzeń Elektronowych Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Budapeszcie (BME). Firma Siemens kontynuuje tę tradycję innowacyjności.

Charakterystyka termiczna pakietu półprzewodnikowego – pomiary termiczne, stosunek niezawodność do jakości

Obejrzyj webinar na żądanie poświęcony określaniu charakterystyki termicznej przy użyciu technologii pomiaru termicznych stanów nieustalonych.

Engineer discussing automotive physical testing capabilities at the Automotive Testing Expo

Automotive Testing Expo 2025 (May 20-22)

Join us in Stuttgart, Germany, to speak with experts. Discover how you can test earlier, smarter and faster!

Case Study

Shanghai SimuCAD Info Tech

Dowiedz się, w jaki sposób firma Shanghai SimuCAD Info Tech wykorzystała rozwiązania Simcenter Micred, aby obniżyć koszty badań i rozwoju o 50%.

An electronic component next to a digital wireframe of the same component
Case Study

Shanghai SimuCAD Info Tech implements in-house testing to improve product quality

Firma:Shanghai SimuCAD Info Tech

Branża:Przemysł elektroniczny, Urządzenia półprzewodnikowe

Lokalizacja:Shanghai, China

Siemens Software:Simcenter Micred Quality Tester

Funkcje rozwiązania Simcenter Micred

Poznaj produkty sprzętowe Simcenter Micred

Dowiedz się więcej

Lepszy projekt termiczny elektroniki dużej mocy oraz większa niezawodność dzięki testom i symulacji
Webinar

Lepszy projekt termiczny elektroniki dużej mocy oraz większa niezawodność dzięki testom i symulacji

Skalibrowany model termiczny półprzewodników mocy Energoelektronika Chłodzenie Niezawodność cieplna elektroniki mocy Symulacja chłodzenia elektroniki w Simcenter Flotherm Testy termiczne elektroniki mocy Sym...