Dwie osoby korzystające z oprogramowania do prognozowania osiągów układu w zakresie NVH podczas projektowania samochodu.

Simcenter

Testy w zakresie NVH

Zwiększ efektywność na każdym etapie procesu pomiaru hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH).

Dlaczego testy w zakresie NVH są istotne?

Hałas, wibracje i uciążliwość działania to cechy, których doświadczają pasażerowie, które kształtują ich postrzeganie jakości pojazdu. Ich nadmierne nasilenie lub niewłaściwy ton mogą skutkować negatywnymi recenzjami i wpływać na przyszłą sprzedaż. Nic więc dziwnego, że producenci poświęcają tak dużo czasu i zasobów na optymalizację tych parametrów w swoich pojazdach, aby zaoferować klientom lepsze wrażenia. Czy jednak dysponujesz odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem do skutecznej oceny parametrów NVH?

Zwiększenie efektywność kampanii pomiarów

Inżynierowie zajmujący się testowaniem parametrów NVH stoją przed podwójnym wyzwaniem, jakim jest skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek i obniżenie kosztów rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i kompletności. Ograniczona dostępność prototypów i ilość czasu na przeprowadzanie testów dodatkowo komplikują im pracę, wymagając od nich weryfikowania produktów z większą efektywnością. Mimo tych wszystkich utrudnień muszą przeprowadzać oceny w wielu różnych warunkach testów i zastosowań, zachowując jednocześnie najwyższe standardy.

Oprogramowanie Simcenter oferuje zespołom ds. NVH specjalistyczne rozwiązania pozwalające zoptymalizować kampanie testów NVH. Połączenie skalowalnego sprzętu do pozyskiwania danych z oprogramowaniem do pomiarów, przetwarzania i analiz pozwala zwiększyć opłacalność ocen parametrów NVH. Intuicyjne i skalowalne rozwiązania Simcenter do testowania parametrów NVH umożliwiają wydajne pomiary, analizy, raportowanie i udostępnianie danych. Obsługują szeroki zakres działań wykonywanych na różnych etapach cyklu rozwoju, od rozwiązywania problemów po wielokanałowe kampanie testowe.

Inżynier prowadzący samochód podczas testów eksploatacyjnych parametrów NVH.

Najnowsze innowacyjne rozwiązania w obszarze testów parametrów NVH dla branży motoryzacyjnej

Przekonaj się, jak szybko zbadać hałas oraz drgania występujące w warunkach operacyjnych, korzystając z elastycznych metod testów. Zobacz też, jak uzyskać więcej informacji na temat kwestii NVH w krótszym czasie i zagwarantować najwyższą jakość.

What is NVH?

Noise, vibration and harshness are all characteristics passengers experience that shape their perception of quality in your vehicle. Too much of one of these, or the wrong “note” can mean negative reviews and impact future sales.

Noise

Noise refers to unwanted sounds that are perceived by the human ear. These sounds can originate from various sources within a vehicle, such as the engine, tires, road surface, and aerodynamic elements like wind and cooling fans.

Vibration

Vibration refers to the mechanical oscillations within a vehicle. Vibrations originate from sources such as the engine, road, or wind, and they are felt by passengers at the steering wheel, seat, armrests, floor, and pedals.

Harshness

Harshness refers to the subjective quality of the noise and vibration experienced in a vehicle. Unlike noise and vibration, which can be measured objectively, harshness is often evaluated qualitatively through human perception.

Simcenter for NVH testing

Simcenter integrates the entire NVH testing process from end to end.

Select...

Data acquisition

In an environment where prototypes are limited, combining multi-attribute measurements is crucial for cost-saving and meeting tight testing deadlines. Whether you need ruggedized distributed systems for in-field measurements, high channel count test-bench systems or battery-powered pocket-sized devices, our state-of-the-art hardware, combined with user-centric software or web applications, can significantly reduce testing time. Handle a variety of sensor types and multiple data rates, configure channel set-ups in no time to streamlining multiple test setups into a single multi-channel measurement session. Save costs and boost productivity of your test campaigns with our multi-attribute data acquisition solutions combined with intuitive software for efficient data collection.

Gama systemów sprzętowych Simcenter SCADAS.
Inżynier korzystający z zaawansowanego sprzętu Simcenter do badania poziomu drgań.

Measure driving points and structural and vibroacoustic frequency response functions

Simcenter includes a comprehensive suite of advanced vibration testing equipment and acoustic monopole sources for noise and vibration testing. It seamlessly integrates with Simcenter testing solutions software, delivering a unique solution combination that exceeds current market standards for productivity, data accuracy and overall customer expectations.

Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna: Simcenter Testlab Neo

Oprogramowaniu nowej generacji do testów wielodomenowych pozwala osiągnąć większą produktywność i wgląd w działanie produktu.

przykład wdrożenia

Emotors

Firma Emotors korzysta z narzędzi Simcenter do testowania parametrów NVH, aby osiągnąć sukces w inżynierii napędów elektrycznych dla branży motoryzacyjnej

Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Firma:Emotors

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Możliwości testowania parametrów NVH

Select...

Określaj ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalaj, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Wykonaj analizę ścieżki przejścia (TPA) w celu zidentyfikowania i oceny strukturalnych i powietrznych dróg przekazywania energii, od źródła wzbudzenia do lokalizacji danego odbiornika. Analiza TPA pozwala określić ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalić, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Po określeniu ilościowym źródeł i ścieżek oraz utworzeniu ich modeli optymalizacja wibroakustyki oraz parametrów hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania (NVH) systemu staje się stosunkowo prostym zadaniem projektowym.

Dowiedz się więcej o analizie ścieżki przejścia
Obejrzyj webinar

Invariant component characterization

Predicting the in-vehicle noise contribution of components, such as the powertrain, tire, HVAC and steering system during early development is tremendously challenging. To avoid endless design iterations, engineers need modular technologies that leverage measured individual component models into full-vehicle noise predictions.

This is exactly the scope of component-based TPA. The process starts by characterizing the source loads independently from the receiver structure, based on acquired free velocities or blocked forces. Next, using sub-structuring techniques, engineers can study the component-level NVH performance without having to physically create the full vehicle in all its variants. Such early predictions help to avoid issues and allow a more realistic design target setting.

Poznaj produkty Simcenter do testowania parametrów NVH

NVH testing

Blogs

Frequently asked questions